카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Y technopolymer threaded input RL23/M
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Technopolymer fittings
y_techno_rl23m
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/technopolymer_fittings/y_techno_rl23m/y_techno_rl23m.prj},{NB=2L23409},{CODE=2L23409},{REF=RL23/M},{DI=8},{F=1/8},{NDM=9.728},{L=48.4},{L1=7.20},{L2=28.2},{I=15.8},{CH=14},{P=6},{E=15.0},{F1=3.3},{INFO=Catalogue},{V1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
I
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
2L23401
2L23401
RL23/M
4
M5
38.7
5.00
19.2
14.8
9
4
9.9
3.3
2L23402
2L23402
RL23/M
4
1/8
42.6
5.00
19.2
14.8
12
6
14.0
3.3
2L23403
2L23403
RL23/M
4
1/4
46.6
5.00
19.2
14.8
14
8
18.0
3.3
2L23406
2L23406
RL23/M
6
1/8
44.9
5.75
22.8
15.0
12
6
14.0
3.3
2L23407
2L23407
RL23/M
6
1/4
47.9
5.75
22.8
15.0
14
8
18.0
3.3
2L23409
2L23409
RL23/M
8
1/8
48.4
7.20
28.2
15.8
14
6
15.0
3.3
2L23410
2L23410
RL23/M
8
1/4
52.8
7.20
28.2
15.8
14
8
18.0
3.3
2L23412
2L23412
RL23/M
8
3/8
54.4
7.20
28.2
15.8
17
9
22.0
3.3
2L23413
2L23413
RL23/M
10
1/4
53.8
8.30
32.6
17.4
16
8
18.0
3.3
2L23415
2L23415
RL23/M
10
3/8
56.0
8.30
32.6
17.4
17
9
20.0
3.3
2L23419
2L23419
RL23/M
12
3/8
62.0
10.00
39.5
18.0
19
9
22.0
3.3
2L23420
2L23420
RL23/M
12
1/2
62.3
10.00
39.5
18.0
22
11
26.0
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성