HOSBS - 호스밴드
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hosbs.prj},{NB=HOSBS44N},{MAT=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{NO=44N},{NO1=44.000},{TR=44~60},{L=33},{E=12.0},{T=0.80},{TT=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
TR
체결범위
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
TT
권장체결토크
[Nm]
HOSBS9N
HOSBS9N
SUS304
9N
9~13
19
9.5
0.70
3
HOSBS13N
HOSBS13N
SUS304
13N
13~19
19
9.5
0.70
3
HOSBS16N
HOSBS16N
SUS304
16N
16~22
24
12.0
0.80
3
HOSBS19N
HOSBS19N
SUS304
19N
19~25
24
12.0
0.80
3
HOSBS22N
HOSBS22N
SUS304
22N
22~29
24
12.0
0.80
3
HOSBS25N
HOSBS25N
SUS304
25N
25~35
24
12.0
0.80
3
HOSBS28N
HOSBS28N
SUS304
28N
28~41
24
12.0
0.80
3
HOSBS31N
HOSBS31N
SUS304
31N
31~48
33
12.0
0.80
5
HOSBS38N
HOSBS38N
SUS304
38N
38~54
33
12.0
0.80
5
HOSBS44N
HOSBS44N
SUS304
44N
44~60
33
12.0
0.80
5
HOSBS50N
HOSBS50N
SUS304
50N
50~70
33
12.0
0.80
6
HOSBS60N
HOSBS60N
SUS304
60N
60~80
33
12.0
0.80
6
HOSBS70N
HOSBS70N
SUS304
70N
70~90
33
12.0
0.80
6
HOSBS83N
HOSBS83N
SUS304
83N
83~102
33
12.0
0.80
6
HOSBS95N
HOSBS95N
SUS304
95N
95~115
33
12.0
0.80
6
HOSBS104N
HOSBS104N
SUS304
104N
104~127
33
12.0
0.80
6
HOSBS127N
HOSBS127N
SUS304
127N
127~146
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS146N
HOSBS146N
SUS304
146N
146~159
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS149N
HOSBS149N
SUS304
149N
149~178
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS175N
HOSBS175N
SUS304
175N
175~203
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS200N
HOSBS200N
SUS304
200N
200~229
33
12.0
0.80
5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성