Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 40mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_40mm/standard_shape_b.prj},{NB=36S14M0400B (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 40 mm},{ORDER=36S14M0400B},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=53},{LB=73},{W=46},{H=3.5},{K=20},{D=120},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=9.130},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M0400B
Standard stock item
28
S14M - Belt Width 40 mm
28S14M0400B
Steel
124.78
121.98
53
73
46
3.5
20
90
4.95
2.3
25
56
F-23136101
5.220
136
101
122.0
30S14M0400B
Standard stock item
30
S14M - Belt Width 40 mm
30S14M0400B
Steel
133.69
130.90
53
73
46
3.5
20
100
4.95
2.3
25
62
F-23144111
6.160
144
111
130.9
32S14M0400B
Standard stock item
32
S14M - Belt Width 40 mm
32S14M0400B
Steel
142.60
139.81
53
73
46
3.5
20
110
4.95
2.3
25
62
F-23152121
7.180
152
121
139.8
34S14M0400B
Standard stock item
34
S14M - Belt Width 40 mm
34S14M0400B
Steel
151.52
148.72
53
73
46
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23161131
8.270
161
131
148.7
36S14M0400B
Standard stock item
36
S14M - Belt Width 40 mm
36S14M0400B
Steel
160.43
157.63
53
73
46
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23172141
9.130
172
141
157.6
40S14M0400B
Standard stock item
40
S14M - Belt Width 40 mm
40S14M0400B
Steel
178.25
175.46
53
73
46
3.5
20
135
4.95
2.3
30
80
F-23190161
11.370
190
161
175.5
42S14M0400B
Standard stock item
42
S14M - Belt Width 40 mm
42S14M0400B
Steel
187.17
184.37
53
73
46
3.5
20
145
4.95
2.3
30
85
F-23200164
12.730
200
164
184.4
44S14M0400B
Standard stock item
44
S14M - Belt Width 40 mm
44S14M0400B
Steel
196.08
193.29
53
78
46
3.5
25
155
4.95
2.3
30
90
F-23208173
14.890
208
173
193.3
48S14M0400B
Standard stock item
48
S14M - Belt Width 40 mm
48S14M0400B
Steel
213.90
211.11
53
78
46
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23224190
17.430
224
190
211.1
50S14M0400B
Standard stock item
50
S14M - Belt Width 40 mm
50S14M0400B
Steel
222.82
220.02
53
78
46
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23235200
18.660
235
200
220.0
56S14M0400B
Standard stock item
56
S14M - Belt Width 40 mm
56S14M0400B
Steel
249.55
246.76
53
78
46
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23260224
22.650
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성