UCFH Deformation Flange Units
NTN Corporation
Bearing Units
UCFH Deformation Flange Units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucfh_deform_fu/ucfh_dfu_asmtab.prj},{NB=UCFH205D1(25,D1)},{SD=25},{GN=D1},{PPATH=../ucfh_dfu_asmtpl.prj},{H3=116},{J=34},{A2=16},{A1=13},{A=27.0},{N=10},{H=45},{H1=27},{L1=56},{H2=52},{L=68},{A0=35.8},{B=34.1},{S=14.3},{D4=33.9},{UNX=UCFH205},{G=5.0},{SS=M5x0.8},{FB=M8},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC205D1},{BLR=14.0},{BSLR=7.85},{CBLR=1430},{CBSLR=800},{MASS=0.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H3
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCFH201D1
12
UCFH201D1
110
32
15
13
25.5
10
42
27
52
52
62
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCFH202D1
15
UCFH202D1
110
32
15
13
25.5
10
42
27
52
52
62
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCFH203D1
17
UCFH203D1
110
32
15
13
25.5
10
42
27
52
52
62
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCFH204D1
20
UCFH204D1
110
32
15
13
25.5
10
42
27
52
52
62
33.3
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCFH205D1
25
UCFH205D1
116
34
16
13
27.0
10
45
27
56
52
68
35.8
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M8
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
0.7
UCFH206D1
30
UCFH206D1
130
40
18
13
31.0
10
50
29
65
55
78
40.2
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M8
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
0.9
UCFH207D1
35
UCFH207D1
144
46
19
15
34.0
10
55
32
70
62
90
44.4
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M8
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
1.3
UCFH208D1
40
UCFH208D1
164
50
21
16
36.0
12
60
41
78
72
100
51.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M10
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
1.8
UCFH209D1
45
UCFH209D1
174
54
22
18
38.0
12
65
43
80
76
106
52.2
49.2
19.0
8.0
M8x1
M10
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
2.1
UCFH210D1
50
UCFH210D1
184
58
22
18
40.0
12
68
46
86
82
112
54.6
51.6
19.0
9.0
M8x1
M10
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성