UCHB Hanger units
NTN Corporation
Bearing Units
UCHB Hanger units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/uchb_hanger_units/uchb_asmtab.prj},{NB=UCHB206D1(30,D1)},{SD=30},{GN=D1},{L=78},{H1=103},{C=0.0},{A=28},{H=64},{N=Rp 3/4},{D=40},{J=19},{B=38.1},{S=15.9},{G=5.0},{SS=M6x0.75},{FB=R 3/4},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC206D1},{BLR=19.5},{BSLR=11.30},{CBLR=1980},{CBSLR=1150},{MASS=0.8},{X1=30},{X2=24},{X3=63},{X4=4.5},{X5=1.9},{X6=8},{D4=40.8},{DS=M6x0.75},{NDM2=6},{LS=8},{NDM1=26.441},{UNX=UCHB206},{PPATH=uchb_asmtpl.prj},{DS1=3.3},{BS=3.0},{P=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCHB201D1
12
UCHB201D1
64
96
0.0
21
64
Rp 3/4
40
19
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
1.0
UCHB202D1
15
UCHB202D1
64
96
0.0
21
64
Rp 3/4
40
19
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHB203D1
17
UCHB203D1
64
96
0.0
21
64
Rp 3/4
40
19
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHB204D1
20
UCHB204D1
64
96
0.0
21
64
Rp 3/4
40
19
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHB205D1
25
UCHB205D1
78
103
0.0
24
64
Rp 3/4
40
19
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
0.9
UCHB206D1
30
UCHB206D1
78
103
0.0
28
64
Rp 3/4
40
19
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
0.8
UCHB207D1
35
UCHB207D1
92
116
0.0
30
70
Rp 3/4
40
19
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
1.2
UCHB208D1
40
UCHB208D1
96
121
2.0
33
73
Rp 3/4
40
19
49.2
19.0
8.0
M8x1
R 3/4
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
1.3
UCHB209D1
45
UCHB209D1
108
136
5.0
35
82
Rp 1
48
21
49.2
19.0
8.0
M8x1
R 1
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
1.8
UCHB210D1
50
UCHB210D1
118
142
5.0
37
83
Rp 1
48
21
51.6
19.0
9.0
M8x1
R 1
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
2.2
UCHB211D1
55
UCHB211D1
126
158
7.0
38
95
Rp 1 1/4
60
25
55.6
22.2
9.0
M8x1
R 1 1/4
GA-PF1/8
UC211D1
43.5
29.20
4450
2980
2.8
UCHB212D1
60
UCHB212D1
142
173
9.0
42
102
Rp 1 1/4
60
28
65.1
25.4
10.0
M10x1.25
R 1 1/4
GA-PF1/8
UC212D1
52.5
36.00
5350
3700
3.7
UCHB213D1
65
UCHB213D1
166
200
9.5
44
117
Rp 1 1/2
70
32
65.1
25.4
10.0
M10x1.25
R 1 1/2
GA-PF1/8
UC213D1
57.5
40.00
5850
4100
5.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성