Type SNZ2
NTN Corporation
Plummer Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_snz2.prj},{NB=SNZ216_2216S},{IDNR=},{ORDER=SNZ216_2216S},{MD=80},{MD2=70},{MD3=90},{BN=SNZ216},{SBBN=2216S},{AN=SR140x10},{Q=1},{SRBN=22216EAD1},{AN1=SR140x10},{Q1=1},{D=140},{H=95},{J=260},{N=22},{N1=27},{A=120},{L=315},{A1=90},{H1=32},{H2=175},{G=43.0},{T=M16},{DP=R1/8},{S=M20},{MASS=9.4},{NN=AN16},{WN=AW16X},{Y=36.000},{RSN=ZF16},{RSN1=ZF20},{CC=MF16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
MD3
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SBBN
Self-aligning Ball Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AN
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AN1
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q1
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
NN
Nut Number
ⁿ/ₐ
WN
Washer Number
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SNZ206
30
25
35
SNZ206
1206S
SR62x7
2
-
-
0
62
50
150
15
20
77
185
52
22
90
30.0
M8
R1/8
M12
1.8
AN06
AW06X
18.000
ZF6
ZF8
MF6
SNZ206
30
25
35
SNZ206
2206S
SR62x10
1
22206EAW33
SR62x10
1
62
50
150
15
20
77
185
52
22
90
30.0
M8
R1/8
M12
1.8
AN06
AW06X
20.000
ZF6
ZF8
MF6
SNZ207
35
30
45
SNZ207
1207S
SR72x8
2
-
-
0
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
33.0
M10
R1/8
M12
2.2
AN07
AW07X
19.000
ZF7
ZF10
MF7
SNZ207
35
30
45
SNZ207
2207S
SR72x10
1
22207EAW33
SR72x10
1
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
33.0
M10
R1/8
M12
2.2
AN07
AW07X
22.000
ZF7
ZF10
MF7
SNZ208
40
35
50
SNZ208
1208S
SR80x7.5
2
-
-
0
80
60
170
15
20
85
205
60
25
110
33.0
M10
R1/8
M12
2.9
AN08
AW08X
21.000
ZF8
ZF11
MF8
SNZ208
40
35
50
SNZ208
2208S
SR80x10
1
22208EAD1
SR80x10
1
80
60
170
15
20
85
205
60
25
110
33.0
M10
R1/8
M12
2.9
AN08
AW08X
23.000
ZF8
ZF11
MF8
SNZ209
45
40
55
SNZ209
1209S
SR85x6
2
-
-
0
85
60
170
15
20
85
205
60
25
112
31.0
M10
R1/8
M12
3.2
AN09
AW09X
22.000
ZF9
ZF12
MF9
SNZ209
45
40
55
SNZ209
2209S
SR85x8
1
22209EAD1
SR85x8
1
85
60
170
15
20
85
205
60
25
112
31.0
M10
R1/8
M12
3.2
AN09
AW09X
24.000
ZF9
ZF12
MF9
SNZ210
50
45
60
SNZ210
1210S
SR90x6.5
2
-
-
0
90
60
170
15
20
90
205
60
25
115
33.0
M10
R1/8
M12
3.4
AN10
AW10X
24.000
ZF10
ZF13
MF10
SNZ210
50
45
60
SNZ210
2210S
SR90x10
1
22210EAD1
SR90x10
1
90
60
170
15
20
90
205
60
25
115
33.0
M10
R1/8
M12
3.4
AN10
AW10X
25.000
ZF10
ZF13
MF10
SNZ211
55
50
65
SNZ211
1211S
SR100x6
2
-
-
0
100
70
210
18
23
95
255
70
28
130
33.0
M12
R1/8
M16
4.5
AN11
AW11X
25.000
ZF11
ZF15
MF11
SNZ211
55
50
65
SNZ211
2211S
SR100x8
1
22211EAD1
SR100x8
1
100
70
210
18
23
95
255
70
28
130
33.0
M12
R1/8
M16
4.5
AN11
AW11X
27.000
ZF11
ZF15
MF11
SNZ212
60
55
70
SNZ212
1212S
SR110x8
2
-
-
0
110
70
210
18
23
105
255
70
30
135
38.0
M12
R1/8
M16
5.4
AN12
AW12X
26.000
ZF12
ZF16
MF12
SNZ212
60
55
70
SNZ212
2212S
SR110x10
1
22212EAD1
SR110x10
1
110
70
210
18
23
105
255
70
30
135
38.0
M12
R1/8
M16
5.4
AN12
AW12X
29.000
ZF12
ZF16
MF12
SNZ213
65
60
75
SNZ213
1213S
SR120x10
2
-
-
0
120
80
230
18
23
110
275
80
30
150
43.0
M12
R1/8
M16
6.2
AN13
AW13X
28.000
ZF13
ZF17
MF13
SNZ213
65
60
75
SNZ213
2213S
SR120x12
1
22213EAD1
SR120x12
1
120
80
230
18
23
110
275
80
30
150
43.0
M12
R1/8
M16
6.2
AN13
AW13X
32.000
ZF13
ZF17
MF13
SNZ214
70
60
80
SNZ214
1214S
SR125x10
2
-
-
0
125
80
230
18
23
115
275
80
30
155
44.0
M12
R1/8
M16
6.7
AN14
AW14X
28.000
ZF13
ZF18
MF13
SNZ214
70
60
80
SNZ214
2214S
SR125x13
1
22214EAD1
SR125x13
1
125
80
230
18
23
115
275
80
30
155
44.0
M12
R1/8
M16
6.7
AN14
AW14X
32.000
ZF13
ZF18
MF13
SNZ215
75
65
85
SNZ215
1215S
SR130x8
2
-
-
0
130
80
230
18
23
115
280
80
30
155
41.0
M12
R1/8
M16
7.6
AN15
AW15
30.000
ZF15
ZF19
MF15
SNZ215
75
65
85
SNZ215
2215S
SR130x10
1
22215EAD1
SR130x10
1
130
80
230
18
23
115
280
80
30
155
41.0
M12
R1/8
M16
7.6
AN15
AW15
33.000
ZF15
ZF19
MF15
SNZ216
80
70
90
SNZ216
1216S
SR140x8.5
2
-
-
0
140
95
260
22
27
120
315
90
32
175
43.0
M16
R1/8
M20
9.4
AN16
AW16X
32.000
ZF16
ZF20
MF16
SNZ216
80
70
90
SNZ216
2216S
SR140x10
1
22216EAD1
SR140x10
1
140
95
260
22
27
120
315
90
32
175
43.0
M16
R1/8
M20
9.4
AN16
AW16X
36.000
ZF16
ZF20
MF16
SNZ217
85
75
95
SNZ217
1217S
SR150x9
2
-
-
0
150
95
260
22
27
125
320
90
32
185
46.0
M16
R1/8
M20
10.0
AN17
AW17X
34.000
ZF17
ZF21
MF17
SNZ217
85
75
95
SNZ217
2217S
SR150x10
1
22217EAD1
SR150x10
1
150
95
260
22
27
125
320
90
32
185
46.0
M16
R1/8
M20
10.0
AN17
AW17X
38.000
ZF17
ZF21
MF17
SNZ218
90
80
100
SNZ218
1218S
SR160x16.2
2
-
-
0
160
100
290
22
27
145
345
100
35
195
62.4
M16
R1/8
M20
13.0
AN18
AW18X
35.000
ZF18
ZF22
MF18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성