카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TH-M-KDS EO - High pressure banjo tee
Parker
ERMETO DIN-fittings
Banjo Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/th_m_kds.prj},{NB=EO Hochdruck-T-Schwenkverschraubung TH42LMKDSOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=3.700},{ZOOM=2.700},{ERMETO=TH42LMKDSOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{FORM=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5KDS=55.900},{D6KD=64.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=71.000},{HG=69.000},{D3KDS=60.000},{D1KDS=48.400},{L2KDS=2.600},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=2.60070},{ERMETO2=TH42LMKDSOMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T
Male stud end
ⁿ/ₐ
D3
Bore in tube end
[mm]
D4
Bore in stud end
[mm]
D5KDS
KDS sealing ring diameter
[mm]
D6KD
KD sealing ring diameter
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Distance tube seat center/basis
[mm]
L4
Male stud end length
[mm]
L5
Height
[mm]
L6
Stud length with nut
[mm]
L7
Height sealing ring
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Screw
[mm]
S3
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO High pressure banjo te...
TH06ZLMKDSCF
X
L
6.000
M10 x 1
4.000
4.500
14.900
17.000
19.000
12.000
10.500
8.000
24.000
27.000
2.500
17.000
17.000
14.000
0.08440
EO High pressure banjo te...
TH06LMKDSCF
X
L
6.000
M10 x 1
4.000
4.500
14.900
17.000
19.000
12.000
10.500
8.000
24.000
27.000
2.500
17.000
17.000
14.000
0.08149
EO High pressure banjo te...
TH06LMKDSOMDCF
X
L
6.000
M10 x 1
4.000
4.500
14.900
17.000
19.000
12.000
10.500
8.000
24.000
27.000
2.500
17.000
17.000
14.000
0.05869
EO High pressure banjo te...
TH08ZLMKDSCF
X
L
8.000
M12X1,5
6.000
6.000
17.000
22.000
21.500
14.500
14.000
12.000
30.000
29.000
3.000
22.000
19.000
17.000
0.14220
EO High pressure banjo te...
TH08LMKDSCF
X
L
8.000
M12X1,5
6.000
6.000
17.000
22.000
21.500
14.500
14.000
12.000
30.000
29.000
3.000
22.000
19.000
17.000
0.14170
EO High pressure banjo te...
TH08LMKDSOMDCF
X
L
8.000
M12X1,5
6.000
6.000
17.000
22.000
21.500
14.500
14.000
12.000
30.000
29.000
3.000
22.000
19.000
17.000
0.10800
EO High pressure banjo te...
TH10ZLMKDSCF
X
L
10.000
M14X1,5
8.000
6.000
18.900
22.500
22.500
15.500
14.000
12.000
30.000
30.000
3.000
22.000
19.000
19.000
0.15572
EO High pressure banjo te...
TH10LMKDSCF
X
L
10.000
M14X1,5
8.000
6.000
18.900
22.500
22.500
15.500
14.000
12.000
30.000
30.000
3.000
22.000
19.000
19.000
0.15430
EO High pressure banjo te...
TH10LMKDSOMDCF
X
L
10.000
M14X1,5
8.000
6.000
18.900
22.500
22.500
15.500
14.000
12.000
30.000
30.000
3.000
22.000
19.000
19.000
0.11210
EO High pressure banjo te...
TH12ZLMKDSCF
X
L
12.000
M16X1,5
10.000
7.500
21.900
27.000
25.000
18.000
16.500
12.000
36.000
33.000
3.000
27.000
24.000
22.000
0.24896
EO High pressure banjo te...
TH12LMKDSCF
X
L
12.000
M16X1,5
10.000
7.500
21.900
27.000
25.000
18.000
16.500
12.000
36.000
33.000
3.000
27.000
24.000
22.000
0.24896
EO High pressure banjo te...
TH12LMKDSOMDCF
X
L
12.000
M16X1,5
10.000
7.500
21.900
27.000
25.000
18.000
16.500
12.000
36.000
33.000
3.000
27.000
24.000
22.000
0.19300
EO High pressure banjo te...
TH15ZLMKDSCF
X
L
15.000
M18X1,5
11.000
9.000
23.900
29.000
27.500
21.500
18.500
12.000
39.500
37.000
3.000
30.000
30.000
27.000
0.35034
EO High pressure banjo te...
TH15LMKDSCF
X
L
15.000
M18X1,5
11.000
9.000
23.900
29.000
27.500
21.500
18.500
12.000
39.500
37.000
3.000
30.000
30.000
27.000
0.35034
EO High pressure banjo te...
TH15LMKDSOMDCF
X
L
15.000
M18X1,5
11.000
9.000
23.900
29.000
27.500
21.500
18.500
12.000
39.500
37.000
3.000
30.000
30.000
27.000
0.25814
EO High pressure banjo te...
TH18ZLMKDSCF
X
L
18.000
M22X1,5
15.000
12.000
26.900
32.000
28.500
21.000
21.500
14.000
45.000
37.000
4.500
32.000
30.000
32.000
0.47753
EO High pressure banjo te...
TH18LMKDSCF
X
L
18.000
M22X1,5
15.000
12.000
26.900
32.000
28.500
21.000
21.500
14.000
45.000
37.000
4.500
32.000
30.000
32.000
0.47321
EO High pressure banjo te...
TH18LMKDSOMDCF
X
L
18.000
M22X1,5
15.000
12.000
26.900
32.000
28.500
21.000
21.500
14.000
45.000
37.000
4.500
32.000
30.000
32.000
0.34160
EO High pressure banjo te...
TH22ZLMKDSCF
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
17.000
31.900
41.000
35.000
27.500
24.000
16.000
53.000
44.000
3.500
41.000
36.000
36.000
0.78740
EO High pressure banjo te...
TH22LMKDSCF
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
17.000
31.900
41.000
35.000
27.500
24.000
16.000
53.000
44.000
3.500
41.000
36.000
36.000
0.79380
EO High pressure banjo te...
TH22LMKDSOMDCF
X
L
22.000
M26X1,5
19.000
17.000
31.900
41.000
35.000
27.500
24.000
16.000
53.000
44.000
3.500
41.000
36.000
36.000
0.58892
EO High pressure banjo te...
TH28ZLMKDSCF
X
L
28.000
M33X2
24.000
21.000
39.900
46.000
39.500
32.000
30.500
18.000
66.000
49.000
3.500
50.000
46.000
41.000
1.28590
EO High pressure banjo te...
TH28LMKDSCF
X
L
28.000
M33X2
24.000
21.000
39.900
46.000
39.500
32.000
30.500
18.000
66.000
49.000
3.500
50.000
46.000
41.000
9999.99999
EO High pressure banjo te...
TH28LMKDSOMDCF
X
L
28.000
M33X2
24.000
21.000
39.900
46.000
39.500
32.000
30.500
18.000
66.000
49.000
3.500
50.000
46.000
41.000
1.08200
EO High pressure banjo te...
TH35ZLMKDSCF
X
L
35.000
M42X2
30.000
27.000
49.900
57.000
46.500
36.000
35.500
20.000
76.000
58.000
3.500
60.000
55.000
50.000
2.10290
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성