카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EMK4 Adapter - Union elbow
Parker
PARKER Adapters
Male/Male adapters BSPP 60° cone, BSPT, NPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/09n_bspp_eins_eins_60/emk4.prj},{NB=Adapter Winkelstutzen 24EMK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.500},{ERMETO=24EMK4SS},{BESTNR=24EMK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T4=1 1/2},{NDRT4=47.803},{KDAT4=44.845},{D=33.000},{L=54.000},{Y=48.000},{L1K=22.000},{D3=42.700},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00010},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24EMK4SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
L
Overall length
[mm]
Y
HEX
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapter Union elbow 2EMK4...
2EMK4SS
Edelstahl
1/8
4.000
17.000
11.000
0.02067
Adapter Union elbow 4EMK4...
4EMK4SS
Edelstahl
1/4
5.000
24.000
14.000
0.04160
Adapter Union elbow 6EMK4...
6EMK4SS
Edelstahl
3/8
8.000
27.000
19.000
0.08245
Adapter Union elbow 8EMK4...
8EMK4SS
Edelstahl
1/2
11.000
32.000
22.000
0.12400
Adapter Union elbow 10EMK...
10EMK4SS
Edelstahl
5/8
14.000
34.000
22.000
0.11000
Adapter Union elbow 12EMK...
12EMK4SS
Edelstahl
3/4
17.000
36.000
27.000
0.20800
Adapter Union elbow 16EMK...
16EMK4SS
Edelstahl
1
22.000
42.000
33.000
0.28800
Adapter Union elbow 20EMK...
20EMK4SS
Edelstahl
1 1/4
29.000
48.000
41.000
0.48000
Adapter Union elbow 24EMK...
24EMK4SS
Edelstahl
1 1/2
33.000
54.000
48.000
0.00010
Adapter Union elbow 2EMK4...
2EMK4S
Stahl
1/8
4.000
17.000
11.000
0.01970
Adapter Union elbow 4EMK4...
4EMK4S
Stahl
1/4
5.000
24.000
14.000
0.04750
Adapter Union elbow 6EMK4...
6EMK4S
Stahl
3/8
8.000
27.000
19.000
0.08160
Adapter Union elbow 8EMK4...
8EMK4S
Stahl
1/2
11.000
32.000
22.000
0.12200
Adapter Union elbow 10EMK...
10EMK4S
Stahl
5/8
14.000
34.000
22.000
0.10885
Adapter Union elbow 12EMK...
12EMK4S
Stahl
3/4
17.000
36.000
27.000
0.18400
Adapter Union elbow 16EMK...
16EMK4S
Stahl
1
22.000
42.000
33.000
0.28837
Adapter Union elbow 20EMK...
20EMK4S
Stahl
1 1/4
29.000
48.000
41.000
0.51188
Adapter Union elbow 24EMK...
24EMK4S
Stahl
1 1/2
33.000
54.000
48.000
0.82430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성