카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F63MP4 Adapter - Swivel male stud
Parker
PARKER Adapters
JIS Adapters Female cone to BSPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/f63mp4.prj},{NB=Adapter Gerader Einschraubstutzen 16F63P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.250},{ZOOM=1.000},{ERMETO=16F63P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T3=1},{NDRT3=33.249},{KDMT3=30.291},{T4=1},{NDRT4=33.249},{KDMT4=30.291},{D=21.000},{H1=41.000},{H2=41.000},{L=52.000},{LL=38.000},{L3=24.000},{LB=0.800},{B=16.000},{E=30.160},{A=9.000},{C=24.800},{F=26.990},{LM=25.600},{DBM=40.700},{LBM=12.300},{LMIP=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.38426},{ERMETO2=16F63P4S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T3
Thread BSPT
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H1
HEX Body
[mm]
H2
HEX Nut
[mm]
L
Overall length
[mm]
LL
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Swivel male stud...
4F63P4S
Steel
1/4
1/4
5.000
19.000
19.000
33.000
24.000
0.10300
Adapters Swivel male stud...
6F63P4S
Steel
3/8
3/8
7.000
22.000
22.000
37.000
28.000
0.08934
Adapters Swivel male stud...
8F63P4S
Steel
1/2
1/2
11.000
27.000
27.000
42.000
31.000
0.14400
Adapters Swivel male stud...
12F63P4S
Steel
3/4
3/4
16.000
37.000
37.000
47.000
35.000
0.28400
Adapters Swivel male stud...
16F63P4S
Steel
1
1
21.000
41.000
41.000
52.000
38.000
0.38426
Adapters Swivel male stud...
4F63MP4SS
Stainless Steel
1/4
1/4
5.000
19.000
19.000
33.000
24.000
0.05700
Adapters Swivel male stud...
6F63MP4SS
Stainless Steel
3/8
3/8
7.000
22.000
22.000
37.000
28.000
0.08800
Adapters Swivel male stud...
8F63MP4SS
Stainless Steel
1/2
1/2
11.000
27.000
27.000
42.000
31.000
0.13800
Adapters Swivel male stud...
12F63MP4SS
Stainless Steel
3/4
3/4
16.000
37.000
37.000
47.000
35.000
0.21451
Adapters Swivel male stud...
16F63MP4SS
Stainless Steel
1
1
21.000
41.000
41.000
52.000
38.000
0.33500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성