카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F37 - Flare flange | SAE 3000/ISO 6162-1 footprint
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/flanges/f37_flare_flange.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-348-CFX},{ERMETO=F37-348-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{A=61.9},{B=106.4},{G=132},{H=135.0},{M=136},{N=133},{O=137},{L=50},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103},{D3=91},{D140=17},{D125=10.0},{WEIGHT=2.67770},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PN=210},{ERMETO2=F37-348-CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
G
Width
[mm]
H
Lenght
[mm]
M
Width
[mm]
N
Width
[mm]
O
Width
[mm]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
F37 - Flare flange F37-30...
F37-308-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
17.5
38.1
46
54.0
52
49
56
19
0.18000
350
F37 - Flare flange F37-31...
F37-312-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
22.3
47.6
52
65.0
61
55
68
20
0.24490
350
F37 - Flare flange F37-31...
F37-316-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
26.2
52.4
60
71.0
67
61
72
24
0.34900
350
F37 - Flare flange F37-32...
F37-320-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30.2
58.7
68
79.0
78
75
82
22
0.43500
280
F37 - Flare flange F37-32...
F37-324-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
35.7
69.9
78
93.0
90
85
96
25
0.62250
280
F37 - Flare flange F37-33...
F37-332-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
42.9
77.8
97
101.5
102
99
104
33
1.11070
280
F37 - Flare flange F37-34...
F37-340-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
50.8
88.9
109
115.5
114
111
117
44
1.66580
210
F37 - Flare flange F37-34...
F37-348-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
61.9
106.4
132
135.0
136
133
137
50
2.67770
210
F37 - Flare flange F37-30...
F37-308-SSX
Stainless Steel
1/2
17.5
38.1
46
54.0
52
49
56
19
0.18800
350
F37 - Flare flange F37-31...
F37-312-SSX
Stainless Steel
3/4
22.3
47.6
52
65.0
61
55
68
20
0.24220
350
F37 - Flare flange F37-31...
F37-316-SSX
Stainless Steel
1
26.2
52.4
60
71.0
67
61
72
24
0.34900
350
F37 - Flare flange F37-32...
F37-320-SSX
Stainless Steel
1 1/4
30.2
58.7
68
79.0
78
75
82
22
0.46000
280
F37 - Flare flange F37-32...
F37-324-SSX
Stainless Steel
1 1/2
35.7
69.9
78
93.0
90
85
96
25
0.64300
280
F37 - Flare flange F37-33...
F37-332-SSX
Stainless Steel
2
42.9
77.8
97
101.5
102
99
104
33
1.14800
280
F37 - Flare flange F37-34...
F37-340-SSX
Stainless Steel
2 1/2
50.8
88.9
109
115.5
114
111
117
44
1.78540
210
F37 - Flare flange F37-34...
F37-348-SSX
Stainless Steel
3
61.9
106.4
132
135.0
136
133
137
50
2.79000
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성