RS, RX - Generation II Stealth Gearhead "Right-Angle"
Parker Electromechanical
Gearheads and Gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{parkeremn/gearheads_and_gearmotors/rs_rx_asmtab.prj},{NB=RS60-005-L2},{SERIES=RS/RX Series},{C1=RS},{C2=60-},{C3=005},{C4=-L2},{C11=},{PPATH=rs_rx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
A
A Square Flange
ⁿ/ₐ
B
B Bolt Hole
ⁿ/ₐ
C
C Bolt Circle
ⁿ/ₐ
D
D Pilot Diameter
ⁿ/ₐ
E
E Output Shaft Diameter
ⁿ/ₐ
F
F Output Shaft Length
ⁿ/ₐ
G
G Pilot Thickness
ⁿ/ₐ
H
H Flange Thickness
ⁿ/ₐ
I
I Recess Length
ⁿ/ₐ
J
J Housing Recess
ⁿ/ₐ
K
K Distance to Output Centerline
ⁿ/ₐ
L
L Housing Length
ⁿ/ₐ
M
M Housing Width
ⁿ/ₐ
N
N Distance to Input Centerline
ⁿ/ₐ
O
O Tapper Distance
ⁿ/ₐ
P
P Distance from Shaft End
ⁿ/ₐ
Q
Q Keyway Length
ⁿ/ₐ
R
R Key Height
ⁿ/ₐ
S
S Keyway Width
ⁿ/ₐ
T
T Shoulder Height
ⁿ/ₐ
U
U Shoulder Diameter
ⁿ/ₐ
V
V Tap & Depth (end of shaft)
ⁿ/ₐ
AD
AD Gearhead Adapter Length
ⁿ/ₐ
C5
ⁿ/ₐ
RS60-005-L2
RS60-005-L2
RS/RX Series
62 mm (2.441 in)
5.5 mm (0.217 in)
70 mm (2.756 in)
50 mm (1.969 in)
16 mm (0.630 in)
40 mm (1.575 in)
11 mm (0.433 in)
8 mm (0.315 in)
24.5 mm (0.965 in)
5 mm (0.197 in)
93.7 mm (3.689 in)
124.7 mm (4.909 in)
78 mm (3.071 in)
47 mm (1.850 in)
15 mm (0.590 in)
2 mm (0.079 in)
25 mm (0.984 in)
18 mm (0.709 in)
5 mm (0.197 in)
0.5 mm (0.020 in)
22 mm (0.866 in)
M5x0.8
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성