피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1212132 - CUTFOX 45
PHOENIX CONTACT
Plant equipment, tool
Hand tool
Scissors (hand tool)
Cable shears
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/21/04/47/01/1212132.prj},{NB=1212132},{MANUID=1212132},{BAB146=260},{AAG175=300},{AAI579=45},{AAO663=4046356454117},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=82034000},{AAO676=1212132},{DESCSHORT=Cable-cutting tool},{DESCLONG=Cable-cutting tool, max. cross section: 300 mm²},{MANUTYPEDESC=CUTFOX 45},{PREVIEW=../../../_pool_/0b/ee/37895_2000_int_04.png},{INTNO=4046356454117},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAD383=Yes},{AAG615=No},{AAM090=No},{BAE894=1-component},{AAL858=Yes},{AAK209=Mechanical},{AAL296=No},{AAM077=No},{AAR517=suitable for right-handers},{AAG297=Yes},{AAG298=No},{AAL362=No},{AAL644=No},{AAG293=Yes},{AAW338=Cable-cutting tool}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAD383
Insulation present
ⁿ/ₐ
BAB146
overall length
[mm]
AAG615
VDE tested
ⁿ/ₐ
AAM090
isolation protection (1000 V) present
ⁿ/ₐ
BAE894
Design of handle
ⁿ/ₐ
AAL858
impact protection present
ⁿ/ₐ
AAK209
construction/operation
ⁿ/ₐ
AAL296
strip function present present
ⁿ/ₐ
AAM077
cutting jaws exchangeable
ⁿ/ₐ
AAR517
ergonomic design
ⁿ/ₐ
AAG297
suitable for solid cores
ⁿ/ₐ
AAG298
useful for stranded conductors
ⁿ/ₐ
AAL362
replaceable cutting head present
ⁿ/ₐ
AAL644
suitable for steel wire braiding
ⁿ/ₐ
AAG293
suitable for fine strand conductors
ⁿ/ₐ
AAG175
max. cable cross section
[mm^2]
AAI579
suitable for max. cable diameter
[mm]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1212132
1212132
Cable-cutting tool
Cable-cutting tool, max. ...
CUTFOX 45
4046356454117
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
Yes
260
No
No
1-component
Yes
Mechanical
No
No
suitable for right-hander...
Yes
No
No
No
Yes
300
45
4046356454117
Cable-cutting tool
Two-hand ring cable cutte...
CUTFOX 45
4063151
1
1
1
1
82034000
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성