카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T22F - Female swivel L adaptor
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t22f.prj},{NB=T22F0818},{VERSION=MAIN SERIES},{D=8},{G=1/8},{A=8.0},{B=27.0},{E=23.0},{SW=14},{PBOX=50},{CODEY=8},{CODEX=22F0818},{R1=7.500},{R2=0.000},{R3=5.500},{R4=6.800},{R5=5.250},{L1=6.500},{L2=13.400},{L3=1.500},{L4=10.500},{L5=1.600},{L6=6.500},{L7=0.000},{R6=2.000},{VER=2},{X=9.5},{RB1=3.0},{RB2=1.6},{LX=11.500},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Part in the box
ⁿ/ₐ
T22F04M5
T22F04M5
Main series
4
M5
5.5
20.5
19.0
10
50
T22F0418
T22F0418
Main series
4
1/8
8.5
24.0
19.0
14
50
T22F0414
T22F0414
Main series
4
1/4
11.0
27.0
19.0
17
50
T22F06M5
T22F06M5
Main series
6
M5
6.0
20.7
19.2
12
50
T22F0618
T22F0618
Main series
6
1/8
8.5
24.2
19.2
14
50
T22F0614
T22F0614
Main series
6
1/4
11.0
27.2
19.2
17
50
T22F0638
T22F0638
Main series
6
3/8
12.0
28.7
19.2
21
25
T22F0818
T22F0818
Main series
8
1/8
8.0
27.0
23.0
14
50
T22F0814
T22F0814
Main series
8
1/4
11.0
30.5
23.0
17
50
T22F0838
T22F0838
Main series
8
3/8
12.0
32.0
23.0
21
25
T22F1014
T22F1014
Main series
10
1/4
11.0
34.3
28.2
17
25
T22F1038
T22F1038
Main series
10
3/8
12.0
35.8
28.2
21
25
T22F1012
T22F1012
Main series
10
1/2
14.0
38.8
28.2
24
10
T22F1214
T22F1214
Main series
12
1/4
11.0
37.0
29.5
21
25
T22F1238
T22F1238
Main series
12
3/8
12.0
38.0
29.5
21
25
T22F1212
T22F1212
Main series
12
1/2
14.0
40.5
29.5
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성