카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T33 - Swivel double banjo stem
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t33.prj},{NB=T330618},{VERSION=},{D=6},{G=1/8},{GX=9.728},{C=5},{B=11.5},{A=5.5},{H=5.5},{L1=43.3},{L=24.3},{HEX=3.0},{SW=14},{CODEX=330618},{CODEY=3},{PBOX=25},{R1=4.150},{R2=6.900},{L2=1.200},{L3=2.1860},{R3=5.600},{L4=1.500},{L5=4.000},{R4=6.000},{R5=7.000},{L6=15.000},{R6=4.875},{L7=1.000},{R7=3.500},{R8=3.500},{L8=0.000},{L9=1.600},{L10=1.500},{L11=13.050},{R9=5.500},{R10=4.000},{R11=4.000},{RC1=6.900},{RL1=5.900},{RR1=0.800},{RH1=0.900},{L12=36.000},{RR=30.500},{LL=1.317},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
A
øA
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
HEX
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T3304M5
T3304M5
4
M5
2.0
4.0
28.0
19.5
2.5
14
25
T330418
T330418
4
1/8
5.5
5.5
43.3
21.1
3.0
14
25
T330618
T330618
6
1/8
5.5
5.5
43.3
24.3
3.0
14
25
T330614
T330614
6
1/4
7.8
6.5
50.0
26.5
4.0
18
25
T330818
T330818
8
1/8
5.5
5.5
43.3
24.8
3.0
14
25
T330814
T330814
8
1/4
7.8
6.5
50.0
26.5
4.0
18
25
T331014
T331014
10
1/4
7.8
6.5
50.0
28.4
4.0
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성