Double nipple R
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Pressure regulators
Accessories / spare parts for 637.40 A to 637.45 D
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/druckregler_standard/zub_et_fuer_637_40_a_bis_637_45_d/dopnip_r_drckreg_3.prj},{NB=252.305-N},{ARTNR=252.305-N},{G1=R1},{G2=R1},{NDM1=33.249},{NDM2=33.249},{L1=47.0},{L2=27.5},{SW=41},{L3=8.0},{L4=1.7},{L5=33.6},{L6=16.8},{ANG=15},{ANG2=45.0},{D1=26.0},{D2=27.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread 1
ⁿ/ₐ
G2
Thread 2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
252.305-N
252.305-N
R1
R1
47.0
27.5
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성