카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 87° - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/87_degree_bend.prj},{NB=Bend_Fixed 150/87/0,6/316/-/PPL06(a)(400)(125854)},{MAT=125854},{EAN=4049723897951},{SYS=PPL06},{SAP=Bend_Fixed 150/87/0,6/316/-/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=117},{B=167},{W1=87},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.03},{SHORT=150/87/0,6/316/-/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{CH=16.670},{AUTODIM=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend_Fixed 80/87/0,6/316/...
124576
4049723900149
PPL06
Bend_Fixed 80/87/0,6/316/...
80
84
134
316
BA
0.52
Bend_Fixed 100/87/0,6/316...
124718
4049723903997
PPL06
Bend_Fixed 100/87/0,6/316...
100
94
144
316
BA
0.66
Bend_Fixed 130/87/0,6/316...
125472
4049723900156
PPL06
Bend_Fixed 130/87/0,6/316...
130
108
158
316
BA
0.77
Bend_Fixed 150/87/0,6/316...
125854
4049723897951
PPL06
Bend_Fixed 150/87/0,6/316...
150
117
167
316
BA
1.03
Bend_Fixed 180/87/0,6/316...
126589
4049723927108
PPL06
Bend_Fixed 180/87/0,6/316...
180
132
182
316
BA
1.23
Bend_Fixed 200/87/0,6/316...
127165
4049723936711
PPL06
Bend_Fixed 200/87/0,6/316...
200
141
191
316
BA
1.40
Bend_Fixed 230/87/0,6/316...
127743
4049723907216
PPL06
Bend_Fixed 230/87/0,6/316...
230
155
205
316
BA
1.71
Bend_Fixed 250/87/0,6/316...
128170
4049723908749
PPL06
Bend_Fixed 250/87/0,6/316...
250
165
215
316
BA
1.94
Bend_Fixed 300/87/0,6/316...
128676
4049723906493
PPL06
Bend_Fixed 300/87/0,6/316...
300
189
239
316
BA
2.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성