카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ RD - Linear Bearings Typ RD
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
RD
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_rd/type_rd.prj},{NB=RD 3 300 --},{TYPX=3},{A1=11.5},{A2=26.6},{A3=3.0},{A4=31},{A5=9.50},{A6=1.10},{A7=2.4},{B1=7.5},{B2NDM=5.000},{B2KDM=4.134},{B3=4.20},{B4=4.2},{C1=3.5},{C2=3},{C3=5.00},{C4=0.3},{LMAX1=800.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=800.000},{L1=50},{L2=25.0},{L4=0.0},{NX=50.000},{TYP=Rail 3},{B2=M5},{LX1=[300:800/100]},{LX2=[300:600/100]},{LX3=[300:800/100]},{QUAX=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{L=300},{AUS=0},{QUA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B1
[mm]
B2
Thread
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
LMAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RD 1 100 --
Rail 1
5.5
12.8
1.5
15
4.75
4.4
M3
2.0
3.0
3
2.75
0.3
200
25
12.5
0.0
0.0
RD 2 200 --
Rail 2
8.5
17.0
2.0
20
7.00
6.0
M4
3.1
3.0
3
4.25
0.3
400
50
25.0
0.0
0.0
RD 3 300 --
Rail 3
11.5
26.6
3.0
31
9.50
7.5
M5
4.2
3.5
3
5.00
0.3
800
50
25.0
0.0
0.0
RD 6 600 --
Rail 6
19.0
41.8
6.0
51
15.50
9.5
M6
5.2
6.5
6
7.00
0.8
2000
100
50.0
0.0
0.0
RD 9 600 --
Rail 9
27.0
67.4
9.0
81
21.50
10.5
M8
6.2
8.5
8
11.00
0.9
2000
100
50.0
275.0
25.0
RD 12 600 --
Rail 12
34.0
70.8
12.0
89
27.00
13.5
M10
8.2
10.5
10
14.00
1.1
2000
100
50.0
275.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성