SO 43021 RED - Tee reduction union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43021_red.prj},{NB=SO 43021-14-14-12 018.3004.361},{TYPE=SO 43021-14-14-12},{MATNR=018.3004.361},{DK=14.00},{DK2=14.00},{DK3=12.00},{BAR=40},{M1=20x1.5},{M2=20x1.5},{M3=20x1.5},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=24},{SW4=19},{L1=36.0},{L2=36.0},{L3=36.0},{ZK1=23.5},{ZK2=23.5},{EK=10.0},{KG=20.090},{NDM1=20.000},{P1=1.500},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{NDM3=20.000},{P3=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Druck (PN)
[bar]
M1
Gewinde M
ⁿ/ₐ
M2
Gewinde M
ⁿ/ₐ
M3
Gewinde M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
für V1 und V4
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 43021-5-3-3 018.3004.0...
SO 43021-5-3-3
018.3004.030
5.00
3.00
3.00
125
8x1.0
8x1.0
8x1.0
10
10
10
10
22.5
22.5
22.5
16.0
16.0
2.5
2.750
CW617N (brass)
SO 43021-5-3-5 018.3004.0...
SO 43021-5-3-5
018.3004.034
5.00
3.00
5.00
125
8x1.0
8x1.0
8x1.0
10
10
10
10
22.5
22.5
22.5
16.0
16.0
2.5
2.690
CW617N (brass)
SO 43021-6-4-4 018.3004.0...
SO 43021-6-4-4
018.3004.046
6.00
4.00
4.00
100
10x1.0
10x1.0
10x1.0
12
12
12
10
23.5
23.5
23.5
16.0
16.0
3.4
4.460
CW617N (brass)
SO 43021-6-4-6 018.3004.0...
SO 43021-6-4-6
018.3004.049
6.00
4.00
6.00
100
10x1.0
10x1.0
10x1.0
12
12
12
10
23.5
23.5
23.5
16.0
16.0
3.4
4.350
CW617N (brass)
SO 43021-6-8-6 018.3004.0...
SO 43021-6-8-6
018.3004.058
6.00
8.00
6.00
150
12x1.0
12x1.0
12x1.0
14
14
14
12
26.0
26.0
26.0
18.0
18.0
4.5
5.910
CW617N (brass)
SO 43021-6-10-6 018.3004....
SO 43021-6-10-6
018.3004.062
6.00
10.00
6.00
125
10x1.0
14x1.0
10x1.0
12
17
12
14
30.5
26.5
30.5
20.5
20.5
4.0
7.440
CW617N (brass)
SO 43021-8-6-6 018.3004.0...
SO 43021-8-6-6
018.3004.091
8.00
6.00
6.00
150
12x1.0
12x1.0
12x1.0
14
14
14
10
26.0
26.0
26.0
18.0
18.0
4.5
5.910
CW617N (brass)
SO 43021-8-6-8 018.3004.0...
SO 43021-8-6-8
018.3004.093
8.00
6.00
8.00
150
12x1.0
12x1.0
12x1.0
14
14
14
10
26.0
26.0
26.0
18.0
18.0
4.5
5.750
CW617N (brass)
SO 43021-8-10-8 018.3004....
SO 43021-8-10-8
018.3004.104
8.00
10.00
8.00
125
14x1.0
14x1.0
14x1.0
17
17
17
14
30.5
30.5
30.5
20.5
20.5
6.5
9.240
CW617N (brass)
SO 43021-10-6-6 018.3004....
SO 43021-10-6-6
018.3004.143
10.00
6.00
6.00
125
14x1.0
10x1.0
10x1.0
17
12
12
14
30.5
26.5
26.5
20.5
20.5
4.0
7.440
CW617N (brass)
SO 43021-10-6-10 018.3004...
SO 43021-10-6-10
018.3004.147
10.00
6.00
10.00
125
14x1.0
10x1.0
14x1.0
17
12
17
14
30.5
26.5
30.5
20.5
20.5
4.0
8.600
CW617N (brass)
SO 43021-10-8-10 018.3004...
SO 43021-10-8-10
018.3004.153
10.00
8.00
10.00
125
14x1.0
14x1.0
14x1.0
17
17
17
14
30.5
30.5
30.5
20.5
20.5
6.5
9.040
CW617N (brass)
SO 43021-10-10-8 018.3004...
SO 43021-10-10-8
018.3004.161
10.00
10.00
8.00
125
14x1.0
14x1.0
14x1.0
17
17
17
14
30.5
30.5
30.5
20.5
20.5
6.5
9.040
CW617N (brass)
SO 43021-10-12-10 018.300...
SO 43021-10-12-10
018.3004.165
10.00
12.00
10.00
100
16x1.0
16x1.0
16x1.0
19
19
19
17
32.5
32.5
32.5
21.5
21.5
8.5
11.880
CW617N (brass)
SO 43021-12-6-12 018.3004...
SO 43021-12-6-12
018.3004.200
12.00
6.00
12.00
100
16x1.0
12x1.0
16x1.0
19
14
19
17
32.5
27.5
32.5
21.5
21.5
4.5
10.710
CW617N (brass)
SO 43021-12-8-12 018.3004...
SO 43021-12-8-12
018.3004.210
12.00
8.00
12.00
100
16x1.0
12x1.0
16x1.0
19
14
19
17
32.5
29.0
32.5
21.5
21.5
6.0
10.540
CW617N (brass)
SO 43021-12-10-10 018.300...
SO 43021-12-10-10
018.3004.220
12.00
10.00
10.00
100
16x1.0
16x1.0
16x1.0
19
19
19
17
32.5
32.5
32.5
21.5
21.5
8.5
11.880
CW617N (brass)
SO 43021-12-12-10 018.300...
SO 43021-12-12-10
018.3004.232
12.00
12.00
10.00
100
16x1.0
16x1.0
16x1.0
19
19
19
17
32.5
32.5
32.5
21.5
21.5
8.5
11.600
CW617N (brass)
SO 43021-12-14-12 018.300...
SO 43021-12-14-12
018.3004.246
12.00
14.00
12.00
40
20x1.5
20x1.5
20x1.5
24
24
24
19
36.0
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
20.470
CW617N (brass)
SO 43021-12-15-12 018.300...
SO 43021-12-15-12
018.3004.254
12.00
15.00
12.00
40
20x1.5
20x1.5
20x1.5
24
24
24
19
36.0
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
19.830
CW617N (brass)
SO 43021-14-10-10 018.300...
SO 43021-14-10-10
018.3004.328
14.00
10.00
10.00
40
20x1.5
14x1.0
14x1.0
24
17
17
19
36.0
36.0
33.5
23.5
23.5
8.0
14.160
CW617N (brass)
SO 43021-14-10-12 018.300...
SO 43021-14-10-12
018.3004.330
14.00
10.00
12.00
40
20x1.5
14x1.0
20x1.5
24
17
24
19
36.0
34.5
36.0
23.5
23.5
8.0
18.220
CW617N (brass)
SO 43021-14-10-14 018.300...
SO 43021-14-10-14
018.3004.334
14.00
10.00
14.00
40
20x1.5
14x1.0
20x1.5
24
17
24
19
36.0
33.5
36.0
23.5
23.5
8.0
17.660
CW617N (brass)
SO 43021-14-12-12 018.300...
SO 43021-14-12-12
018.3004.342
14.00
12.00
12.00
40
20x1.5
20x1.5
20x1.5
24
24
24
19
36.0
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
20.470
CW617N (brass)
SO 43021-14-12-14 018.300...
SO 43021-14-12-14
018.3004.346
14.00
12.00
14.00
40
20x1.5
20x1.5
20x1.5
24
24
24
19
36.0
36.0
36.0
23.5
23.5
10.0
20.090
CW617N (brass)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성