SO 00020 - Union nut
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00020.prj},{NB=SO 00020-8-1/2 246.0200.185},{TYPE=SO 00020-8-1/2},{MATNR=246.0200.185},{DK=8.00},{G=G1/2},{BAR=125},{SW=19},{L=23.5},{D=26.0},{KG=5.190},{P=1.814},{GX=20.955},{D1X=26.000},{CX=7.000},{V=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D
ⁿ/ₐ
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00020-4-1/8 246.0200.0...
SO 00020-4-1/8
246.0200.060
4.00
G1/8
125
12
15.5
--
0.810
CW617N (Messing)
SO 00020-5-1/8 246.0200.0...
SO 00020-5-1/8
246.0200.082
5.00
G1/8
125
12
15.5
--
0.850
CW617N (Messing)
SO 00020-6-1/8 246.0200.1...
SO 00020-6-1/8
246.0200.100
6.00
G1/8
125
12
16.5
--
0.840
CW617N (Messing)
SO 00020-6-1/4 246.0200.1...
SO 00020-6-1/4
246.0200.110
6.00
G1/4
125
14
18.5
17.0
1.860
CW617N (Messing)
SO 00020-6-3/8 246.0200.1...
SO 00020-6-3/8
246.0200.120
6.00
G3/8
125
17
21.0
21.0
3.340
CW617N (Messing)
SO 00020-8-1/4 246.0200.1...
SO 00020-8-1/4
246.0200.170
8.00
G1/4
125
14
19.0
17.0
1.800
CW617N (Messing)
SO 00020-8-3/8 246.0200.1...
SO 00020-8-3/8
246.0200.180
8.00
G3/8
125
17
21.0
21.0
3.230
CW617N (Messing)
SO 00020-8-1/2 246.0200.1...
SO 00020-8-1/2
246.0200.185
8.00
G1/2
125
19
23.5
26.0
5.190
CW617N (Messing)
SO 00020-10-3/8 246.0200....
SO 00020-10-3/8
246.0200.280
10.00
G3/8
100
17
21.5
21.0
3.000
CW617N (Messing)
SO 00020-10-1/2 246.0200....
SO 00020-10-1/2
246.0200.285
10.00
G1/2
100
19
24.0
26.0
5.000
CW617N (Messing)
SO 00020-12-1/2 246.0200....
SO 00020-12-1/2
246.0200.400
12.00
G1/2
100
19
26.0
26.0
5.330
CW617N (Messing)
SO 00020-14-1/2 246.0200....
SO 00020-14-1/2
246.0200.504
14.00
G1/2
64
22
28.5
26.0
5.760
CW617N (Messing)
SO 00020-15-1/2 246.0200....
SO 00020-15-1/2
246.0200.534
15.00
G1/2
64
22
28.5
26.0
5.470
CW617N (Messing)
SO 00020-6,35-1/8 246.020...
SO 00020-6,35-1/8
246.0200.135
6.35
G1/8
125
12
16.5
--
0.830
CW617N (Messing)
SO 00020-6,35-1/4 246.020...
SO 00020-6,35-1/4
246.0200.140
6.35
G1/4
125
14
18.5
17.0
1.810
CW617N (Messing)
SO 00020-9,52-3/8 246.020...
SO 00020-9,52-3/8
246.0200.235
9.52
G3/8
100
17
21.5
21.0
3.050
CW617N (Messing)
SO 00020-12,7-1/2 246.020...
SO 00020-12,7-1/2
246.0200.434
12.70
G1/2
100
22
27.0
26.0
5.890
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성