SO 00040 METR - Male adaptor METR
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00040_metr.prj},{NB=SO 00040-1/4-M12x1.5 K 246.0403.085},{TYPE=SO 00040-1/4-M12x1.5 K},{MATNR=246.0403.085},{G=G1/4},{MKK=M12x1.5},{BAR=125},{SW=17},{L=24.0},{BK=16.0},{ZK=8.0},{EK=6.0},{KG=2.210},{GX=13.157},{P=1.500},{MK1=12},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
MKK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00040-1/8-M10x1 K 246....
SO 00040-1/8-M10x1 K
246.0403.040
G1/8
M10x1
125
14
18.0
10.5
5.5
5.0
1.700
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-M12x1.5 K 24...
SO 00040-1/4-M12x1.5 K
246.0403.085
G1/4
M12x1.5
125
17
24.0
16.0
8.0
6.0
2.210
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-M14x1.5 K 24...
SO 00040-3/8-M14x1.5 K
246.0403.125
G3/8
M14x1.5
100
22
26.0
17.5
9.5
8.0
3.860
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-M16x1.5 K 24...
SO 00040-1/2-M16x1.5 K
246.0403.165
G1/2
M16x1.5
100
27
28.0
17.5
9.5
10.0
5.720
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성