SO 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51124_metr.prj},{NB=SO 51124-3-M6x0,75 058.1143.055},{TYPE=SO 51124-3-M6x0,75},{MATNR=058.1143.055},{DK=3.00},{MZK=M6x0.75},{MZX=6},{PMZ=0.750},{BAR=250},{M=M6x0.75},{NDM=6.000},{P=0.750},{SW1=8},{SW2=8},{L=20.5},{IK=5.5},{ZK=10.0},{EK=2.2},{KG=0.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51124-2-M5 058.1143.02...
SO 51124-2-M5
058.1143.020
2.00
M5
250
M6x0.75
8
8
18.0
4.5
10.0
1.5
0.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-2-M6x0,75 058.11...
SO 51124-2-M6x0,75
058.1143.040
2.00
M6x0.75
250
M6x0.75
8
8
19.0
5.5
10.0
1.5
0.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-M5 058.1143.05...
SO 51124-3-M5
058.1143.050
3.00
M5
250
M6x0.75
8
8
19.5
4.5
10.0
2.2
0.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-M6x0,75 058.11...
SO 51124-3-M6x0,75
058.1143.055
3.00
M6x0.75
250
M6x0.75
8
8
20.5
5.5
10.0
2.2
0.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-M5 058.1143.08...
SO 51124-4-M5
058.1143.080
4.00
M5
200
M8x1
10
8
23.0
4.5
13.0
2.2
1.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-M5 058.1143.11...
SO 51124-5-M5
058.1143.110
5.00
M5
200
M8x1
10
8
23.5
4.5
13.0
2.2
1.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-M5 058.1143.15...
SO 51124-6-M5
058.1143.155
6.00
M5
200
M10x1
12
10
25.5
4.5
13.0
2.2
1.490
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3,2-M5 058.1143....
SO 51124-3,2-M5
058.1143.067
3.20
M5
250
M6x0.75
8
8
19.5
4.5
10.0
2.2
0.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6,35-M5 058.1143...
SO 51124-6,35-M5
058.1143.205
6.35
M5
200
M10x1
12
10
25.5
4.5
13.0
2.2
1.470
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성