SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51335.prj},{NB=SO 51335-12-3/8 058.1651.390},{TYPE=SO 51335-12-3/8},{MATNR=058.1651.390},{DK=12.00},{BAR=160},{M=M16x1.0},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=22},{L=24.5},{D=23.0},{IK=12.0},{TK=2.0},{ZK=17.5},{EK=10.0},{KG=6.300},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X1=14.0},{X2=16.662},{X3=21.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
L1
[mm]
D
L2
[mm]
IK
BK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
X1
Höhe Mutter
[mm]
X2
Zoll-Gewinde-Ø
[mm]
X3
Durchmesser C
[mm]
SO 51335-6-1/8 058.1651.1...
SO 51335-6-1/8
058.1651.110
6.00
200
M10x1.0
14
14
20.5
15.0
8.0
1.0
14.0
4.5
2.600
1.4571 (stainless steel)
13.0
9.728
13.8
SO 51335-8-1/4 058.1651.1...
SO 51335-8-1/4
058.1651.170
8.00
200
M12x1.0
17
19
22.5
19.0
12.0
1.5
15.0
6.5
4.000
1.4571 (stainless steel)
14.0
13.157
17.8
SO 51335-10-1/4 058.1651....
SO 51335-10-1/4
058.1651.270
10.00
160
M14x1.0
19
19
23.0
19.0
12.0
1.5
16.0
7.0
4.700
1.4571 (stainless steel)
14.0
13.157
17.8
SO 51335-12-3/8 058.1651....
SO 51335-12-3/8
058.1651.390
12.00
160
M16x1.0
22
22
24.5
23.0
12.0
2.0
17.5
10.0
6.300
1.4571 (stainless steel)
14.0
16.662
21.8
SO 51335-15-1/2 058.1651....
SO 51335-15-1/2
058.1651.534
15.00
100
M20x1.5
27
27
29.5
27.0
14.0
2.5
22.0
13.0
11.300
1.4571 (stainless steel)
17.0
20.955
25.8
SO 51335-18-1/2 058.1651....
SO 51335-18-1/2
058.1651.648
18.00
100
M24x1.5
32
27
29.5
27.0
14.0
2.5
22.0
13.0
16.000
1.4571 (stainless steel)
17.0
20.955
25.8
SO 51335-22-3/4 058.1651....
SO 51335-22-3/4
058.1651.768
22.00
64
M28x1.5
36
32
30.5
33.0
16.0
2.5
22.0
19.0
18.600
1.4571 (stainless steel)
17.0
26.441
31.8
SO 51335-28-1 058.1651.85...
SO 51335-28-1
058.1651.850
28.00
40
36x2
46
41
37.5
40.0
18.0
2.5
25.0
23.0
33.000
1.4571 (stainless steel)
23.0
33.249
38.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성