AD A 40 NPT-NPT - Male adaptor NPT-NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_a_40_npt_npt.prj},{NB=AD A 40-1/4 NPT 1/4 NPT 016.0415.104},{TYPE=AD A 40-1/4 NPT 1/4 NPT},{MATNR=016.0415.104},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{RNPT2=NPT1/4},{RNPT2X=13.716},{SW=17},{L=31.5},{IK1=14.0},{IK2=14.0},{EK=8.5},{KG=2.600},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
RNPT2
Thread NPT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 40-1/4 NPT 1/8 NPT 0...
AD A 40-1/4 NPT 1/8 NPT
016.0415.102
NPT1/4
NPT1/8
17
27.5
14.0
10.0
4.5
2.450
CW617N (brass)
AD A 40-1/4 NPT 1/4 NPT 0...
AD A 40-1/4 NPT 1/4 NPT
016.0415.104
NPT1/4
NPT1/4
17
31.5
14.0
14.0
8.5
2.600
CW617N (brass)
AD A 40-1/4 NPT 1/2 NPT 0...
AD A 40-1/4 NPT 1/2 NPT
016.0415.108
NPT1/4
NPT1/2
22
27.0
10.0
19.0
14.0
5.200
CW617N (brass)
AD A 40-1/2 NPT-1/4 NPT 0...
AD A 40-1/2 NPT-1/4 NPT
016.0415.224
NPT1/2
NPT1/4
27
37.0
13.5
14.0
8.5
8.600
CW617N (brass)
AD A 40-1/2 NPT-3/8 NPT 0...
AD A 40-1/2 NPT-3/8 NPT
016.0415.226
NPT1/2
NPT3/8
27
37.0
13.5
14.0
10.5
9.200
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성