AD A 40 NPT-R - Male adaptor NPT-R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_a_40_npt_r.prj},{NB=AD A 40-1/8 NPT-1/4 016.0414.044},{TYPE=AD A 40-1/8 NPT-1/4},{MATNR=016.0414.044},{RNPT=NPT1/8},{RNPTX=10.287},{R2=R1/4},{R2X=13.157},{SW=14},{L=18.0},{IK1=10.0},{IK2=12.0},{EK=8.1},{KG=1.130},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 40-1/8 NPT-1/8 016.0...
AD A 40-1/8 NPT-1/8
016.0414.042
NPT1/8
R1/8
14
21.0
10.0
8.0
6.0
1.470
CW617N (brass)
AD A 40-1/8 NPT-1/4 016.0...
AD A 40-1/8 NPT-1/4
016.0414.044
NPT1/8
R1/4
14
18.0
10.0
12.0
8.1
1.130
CW617N (brass)
AD A 40-1/4 NPT-1/4 016.0...
AD A 40-1/4 NPT-1/4
016.0414.104
NPT1/4
R1/4
17
29.0
14.0
12.0
8.5
2.740
CW617N (brass)
AD A 40-1/4 NPT-3/8 016.0...
AD A 40-1/4 NPT-3/8
016.0414.106
NPT1/4
R3/8
17
22.0
14.0
12.0
10.5
1.650
CW617N (brass)
AD A 40-1/2 NPT-1/2 016.0...
AD A 40-1/2 NPT-1/2
016.0414.228
NPT1/2
R1/2
27
38.0
18.0
16.0
14.0
8.310
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성