SO 03000 - T-piece G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_03000.prj},{NB=SO 03000-1/4 246.3000.080},{TYPE=SO 03000-1/4},{MATNR=246.3000.080},{G=1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{SW=11},{L=42.0},{IK=9.0},{ZK=21.0},{EK=6.0},{KG=3.600},{X1=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
X1
Länge bis Gewinde
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 03000-1/8 246.3000.060
SO 03000-1/8
246.3000.060
1/8
125
10
38.0
8.5
19.0
4.0
2.200
11.0
CW617N (Messing)
SO 03000-1/4 246.3000.080
SO 03000-1/4
246.3000.080
1/4
125
11
42.0
9.0
21.0
6.0
3.600
12.0
CW617N (Messing)
SO 03000-3/8 246.3000.100
SO 03000-3/8
246.3000.100
3/8
100
14
44.0
9.5
22.0
8.0
5.200
12.5
CW617N (Messing)
SO 03000-1/2 246.3000.120
SO 03000-1/2
246.3000.120
1/2
100
19
50.0
11.0
25.0
11.0
9.300
15.0
CW617N (Messing)
SO 03000-3/4 246.3000.170
SO 03000-3/4
246.3000.170
3/4
64
27
64.0
13.0
32.0
15.0
15.700
17.0
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성