AD A 50 G-R - Male adaptor G-R
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_a_50_g_r.prj},{NB=AD A 50-3/8-1/2 TAD.5130.168},{TYPE=AD A 50-3/8-1/2},{MATNR=TAD.5130.168},{G=G3/8},{GX=16.662},{R2=R1/2},{R2X=20.955},{BAR=400},{SW=22},{L=25.5},{IK1=9.5},{IK2=14.0},{EK=15.2},{KG=3.640},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 50-1/8-1/8 TAD.5120....
AD A 50-1/8-1/8
TAD.5120.042
G1/8
R1/8
400
14
21.0
8.0
9.5
6.0
1.230
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-1/4 TAD.5130....
AD A 50-1/8-1/4
TAD.5130.044
G1/8
R1/4
400
14
18.5
8.0
12.0
8.7
1.140
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-3/8 TAD.5130....
AD A 50-1/8-3/8
TAD.5130.046
G1/8
R3/8
400
17
20.5
8.0
12.0
8.7
2.460
1.4571 (inox)
AD A 50-1/8-1/2 TAD.5130....
AD A 50-1/8-1/2
TAD.5130.048
G1/8
R1/2
400
22
25.5
8.0
14.0
8.7
5.510
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/8 TAD.5120....
AD A 50-1/4-1/8
TAD.5120.102
G1/4
R1/8
400
17
23.0
9.0
9.5
6.0
1.780
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/4 TAD.5120....
AD A 50-1/4-1/4
TAD.5120.104
G1/4
R1/4
400
17
26.0
9.0
12.5
8.0
2.300
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-3/8 TAD.5130....
AD A 50-1/4-3/8
TAD.5130.106
G1/4
R3/8
400
17
20.5
9.0
12.0
11.6
1.800
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-1/2 TAD.5130....
AD A 50-1/4-1/2
TAD.5130.108
G1/4
R1/2
400
22
25.5
9.0
14.0
11.6
4.700
1.4571 (inox)
AD A 50-1/4-3/4 TAD.5130....
AD A 50-1/4-3/4
TAD.5130.110
G1/4
R3/4
400
27
29.0
9.0
16.0
11.6
9.580
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-1/4 TAD.5120....
AD A 50-3/8-1/4
TAD.5120.164
G3/8
R1/4
400
22
28.0
9.5
12.5
8.0
3.590
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-3/8 TAD.5120....
AD A 50-3/8-3/8
TAD.5120.166
G3/8
R3/8
400
22
27.0
9.5
12.5
10.5
3.700
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-1/2 TAD.5130....
AD A 50-3/8-1/2
TAD.5130.168
G3/8
R1/2
400
22
25.5
9.5
14.0
15.2
3.640
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-3/4 TAD.5130....
AD A 50-3/8-3/4
TAD.5130.170
G3/8
R3/4
160
27
29.0
9.5
16.0
15.2
7.650
1.4571 (inox)
AD A 50-3/8-1 TAD.5130.17...
AD A 50-3/8-1
TAD.5130.172
G3/8
R1
100
36
31.0
9.5
18.0
15.2
16.640
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-1/4 TAD.5120....
AD A 50-1/2-1/4
TAD.5120.224
G1/2
R1/4
400
27
31.0
11.5
12.5
8.0
5.820
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-3/8 TAD.5120....
AD A 50-1/2-3/8
TAD.5120.226
G1/2
R3/8
400
27
30.0
11.5
12.5
10.5
5.880
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-1/2 TAD.5120....
AD A 50-1/2-1/2
TAD.5120.228
G1/2
R1/2
400
27
35.0
11.5
17.5
13.0
7.190
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-3/4 TAD.5130....
AD A 50-1/2-3/4
TAD.5130.232
G1/2
R3/4
160
27
29.0
11.5
16.0
19.0
6.080
1.4571 (inox)
AD A 50-1/2-1 TAD.5130.23...
AD A 50-1/2-1
TAD.5130.236
G1/2
R1
100
36
31.0
11.5
20.0
19.0
14.500
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-1/2 TAD.5120....
AD A 50-3/4-1/2
TAD.5120.288
G3/4
R1/2
200
32
39.0
14.0
17.5
13.0
9.670
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-3/4 TAD.5120....
AD A 50-3/4-3/4
TAD.5120.292
G3/4
R3/4
160
32
40.0
14.0
19.0
21.0
9.170
1.4571 (inox)
AD A 50-3/4-1 TAD.5130.29...
AD A 50-3/4-1
TAD.5130.296
G3/4
R1
100
36
31.0
14.0
18.0
24.5
10.490
1.4571 (inox)
AD A 50-1-1/2 TAD.5120.40...
AD A 50-1-1/2
TAD.5120.408
G1
R1/2
200
41
45.0
17.0
17.5
13.0
18.790
1.4571 (inox)
AD A 50-1-3/4 TAD.5120.41...
AD A 50-1-3/4
TAD.5120.412
G1
R3/4
160
41
45.0
17.0
19.0
21.0
17.130
1.4571 (inox)
AD A 50-1-1 TAD.5120.414
AD A 50-1-1
TAD.5120.414
G1
R1
100
41
45.0
17.0
21.0
26.0
17.530
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성