SSR-N Springs - Gap Type Springs
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/ssr_n.prj},{NB=SSR-0512-N-H=0.125},{PARTID=5724},{PARTNBR=SSR-0512-N},{SPRINGTYPE=gap},{BORE=5.125},{MAT=},{SHAFT=4.690},{LOAD=80},{MAXOD=5.150},{WORKHEIGHT=0.125},{FREEHEIGHT=0.350},{HEIGHT=0.125},{NBROFWAVES=5},{NBROFTURNS=1},{WIRETHICKNESS=0.030},{SLDHEIGHT=0.030},{HEIGHTMIN=0.038},{WIRERADIALWALL=0.188},{SPRINGRATE=356.000},{NBROFSHIMS=0},{BOREPILOT=Cling},{UNITS=standard},{GROUPSORTORDER=10},{NE=Gap Type Springs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
SPRINGTYPE
Type of Spring
ⁿ/ₐ
BORE
Operates in Bore Diameter
[인치]
SHAFT
Clears Shaft Diameter
[인치]
LOAD
Load
[lbs]
MAXOD
Max OD
[인치]
WORKHEIGHT
Work Height
[인치]
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
[인치]
NBROFWAVES
Number of Waves
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
[인치]
SLDHEIGHT
Solid Height
[인치]
HEIGHTMIN
Height Min.
[인치]
WIRERADIALWALL
Radial Wall
[인치]
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
[lbs/in]
NBROFSHIMS
Number of Shims
ⁿ/ₐ
SSR-0325-N
SSR-0325-N
gap
3.250
2.820
54
3.270
0.109
0.200
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
593.000
0
SSR-0337-N
SSR-0337-N
gap
3.375
2.940
56
3.395
0.109
0.220
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
505.000
0
SSR-0350-N
SSR-0350-N
gap
3.500
3.070
58
3.520
0.109
0.260
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
384.000
0
SSR-0362-N
SSR-0362-N
gap
3.625
3.190
60
3.645
0.109
0.270
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
373.000
0
SSR-0375-N
SSR-0375-N
gap
3.750
3.320
62
3.770
0.109
0.280
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
363.000
0
SSR-0387-N
SSR-0387-N
gap
3.875
3.440
64
3.895
0.109
0.310
4
1
0.030
0.030
0.030
0.188
318.000
0
SSR-0400-N
SSR-0400-N
gap
4.000
3.570
66
4.020
0.109
0.200
5
1
0.030
0.030
0.032
0.188
725.000
0
SSR-0412-N
SSR-0412-N
gap
4.125
3.690
67
4.145
0.109
0.200
5
1
0.030
0.030
0.032
0.188
736.000
0
SSR-0425-N
SSR-0425-N
gap
4.250
3.820
69
4.270
0.109
0.240
5
1
0.030
0.030
0.033
0.188
527.000
0
SSR-0437-N
SSR-0437-N
gap
4.375
3.940
70
4.395
0.109
0.210
5
1
0.030
0.030
0.034
0.188
693.000
0
SSR-0450-N
SSR-0450-N
gap
4.500
4.070
72
4.520
0.109
0.280
5
1
0.030
0.030
0.034
0.188
421.000
0
SSR-0462-N
SSR-0462-N
gap
4.625
4.190
73
4.645
0.125
0.270
5
1
0.030
0.030
0.035
0.188
503.000
0
SSR-0475-N
SSR-0475-N
gap
4.750
4.320
75
4.775
0.125
0.320
5
1
0.030
0.030
0.036
0.188
385.000
0
SSR-0487-N
SSR-0487-N
gap
4.875
4.440
76
4.900
0.125
0.320
5
1
0.030
0.030
0.037
0.188
390.000
0
SSR-0500-N
SSR-0500-N
gap
5.000
4.570
78
5.025
0.125
0.350
5
1
0.030
0.030
0.037
0.188
347.000
0
SSR-0512-N
SSR-0512-N
gap
5.125
4.690
80
5.150
0.125
0.350
5
1
0.030
0.030
0.038
0.188
356.000
0
SSR-0525-N
SSR-0525-N
gap
5.250
4.820
82
5.275
0.125
0.360
5
1
0.030
0.030
0.039
0.188
349.000
0
SSR-0537-N
SSR-0537-N
gap
5.375
4.940
84
5.400
0.125
0.440
5
1
0.030
0.030
0.039
0.188
267.000
0
SSR-0550-N
SSR-0550-N
gap
5.500
5.070
86
5.525
0.125
0.280
6
1
0.030
0.030
0.038
0.188
555.000
0
SSR-0562-N
SSR-0562-N
gap
5.625
5.190
88
5.650
0.125
0.290
6
1
0.030
0.030
0.038
0.188
533.000
0
SSR-0575-N
SSR-0575-N
gap
5.750
5.320
90
5.775
0.125
0.340
6
1
0.030
0.030
0.039
0.188
419.000
0
SSR-0587-N
SSR-0587-N
gap
5.875
5.440
92
5.905
0.125
0.340
6
1
0.030
0.030
0.040
0.188
428.000
0
SSR-0600-N
SSR-0600-N
gap
6.000
5.570
94
6.030
0.125
0.340
6
1
0.030
0.030
0.040
0.188
437.000
0
SSR-0612-N
SSR-0612-N
gap
6.125
5.690
96
6.155
0.125
0.280
7
1
0.030
0.030
0.063
0.188
619.000
0
SSR-0625-N
SSR-0625-N
gap
6.250
5.820
98
6.280
0.125
0.280
7
1
0.030
0.030
0.064
0.188
632.000
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성