KXL - 엘보 유니온 고속타입
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KS/KX 로터리 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/ks_kx/kxl.prj},{NB=KXL06-02S},{OD=6},{RM=1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{MODEL=KXL06-02S},{H=14},{D1=12.8},{D2=15.0},{L1=24.0},{L2=27.5},{A=29.0},{M=17.0},{MIN=4.0},{EA1=8.6},{EA2=8.6},{CNSMASSEXACT=26},{DH1=14.0},{DH2=11.00},{DH3=7.00},{DH4=0.00},{DH5=0.00},{LV1=9.91},{LV2=3.40},{LV3=1.00},{LV4=0.30},{LV5=3.00},{LV7=0.00},{DV1=11.50},{DV2=7.00},{DV3=10.00},{LH1=1.50},{LH2=1.50},{LH3=11.50},{LH4=0.80},{R=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
RM
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
MIN
최소 구멍 지름
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KXL04-M5
4
M5x0.8
KXL04-M5
8
10.4
13.0
22.0
22.5
24.0
16.0
2.5
3.5
3.5
11
KXL04-M6
4
M6x1
KXL04-M6
8
10.4
13.0
22.0
23.0
24.0
16.0
2.5
3.5
3.5
11
KXL04-01S
4
1/8
KXL04-01S
12
10.4
13.0
22.0
23.1
25.0
16.0
2.5
3.5
3.5
16
KXL06-M5
6
M5x0.8
KXL06-M5
8
12.8
15.0
24.0
23.5
26.0
17.0
2.5
3.5
3.5
15
KXL06-M6
6
M6x1
KXL06-M6
8
12.8
15.0
24.0
24.0
26.0
17.0
3.0
5.0
5.0
15
KXL06-01S
6
1/8
KXL06-01S
14
12.8
15.0
24.0
24.1
28.0
17.0
4.0
8.6
8.6
20
KXL06-02S
6
1/4
KXL06-02S
14
12.8
15.0
24.0
27.5
29.0
17.0
4.0
8.6
8.6
26
KXL08-01S
8
1/8
KXL08-01S
17
15.2
18.0
27.0
28.1
32.0
18.5
6.0
21.6
14.9
28
KXL08-02S
8
1/4
KXL08-02S
17
15.2
18.0
27.0
31.5
33.0
18.5
6.0
21.6
14.9
34
KXL08-03S
8
3/8
KXL08-03S
17
15.2
18.0
27.0
31.9
34.0
18.5
6.0
21.6
14.9
43
KXL10-02S
10
1/4
KXL10-02S
22
18.5
23.5
32.0
37.5
42.0
21.0
7.0
30.5
25.0
69
KXL10-03S
10
3/8
KXL10-03S
22
18.5
23.5
32.0
37.9
42.0
21.0
7.0
30.5
25.0
77
KXL10-04S
10
1/2
KXL10-04S
22
18.5
23.5
32.0
41.1
43.0
21.0
7.0
30.5
25.0
95
KXL12-03S
12
3/8
KXL12-03S
24
20.9
26.0
35.0
38.9
44.0
22.0
8.0
35.1
35.1
89
KXL12-04S
12
1/2
KXL12-04S
24
20.9
26.0
35.0
42.1
45.0
22.0
8.0
35.1
35.1
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성