Typ 1.2-721 - Hexagon nipple with male thread
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Thread connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/gewindeanschluss/721.prj},{NB=1.2-7210-DN20},{CNSMAT=0},{DN=20},{D=G3/4A},{NDM=26.441},{KDM=24.117},{A=32},{S=32},{CNSMASSEXACT=0.12},{INFO=Datenblatt},{TL=9.700},{L1=16.000},{D1=23.440},{R1=0.900},{R2=0.900},{S1=32.000},{L2=3.000},{L3=6.000},{D2=26.900},{D3=21.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
1.2-7210-DN6
1.2-7210
300
6
G1/4A
24
19
0.04
1.2-7210-DN8
1.2-7210
300
8
G1/4A
25
19
0.04
1.2-7210-DN10
1.2-7210
300
10
G3/8A
25
22
0.06
1.2-7210-DN12
1.2-7210
300
12
G1/2A
29
27
0.08
1.2-7210-DN16
1.2-7210
300
16
G1/2A
29
27
0.08
1.2-7210-DN20
1.2-7210
300
20
G3/4A
32
32
0.12
1.2-7210-DN25
1.2-7210
300
25
G1A
38
41
0.20
1.2-7210-DN32
1.2-7210
300
32
G1 1/4A
40
50
0.29
1.2-7210-DN40
1.2-7210
300
40
G1 1/2A
43
55
0.32
1.2-7210-DN50
1.2-7210
300
50
G2A
45
70
0.47
1.2-7214-DN65
1.2-7214
550
65
G2 1/2A
50
85
0.75
1.2-7214-DN80
1.2-7214
550
80
G3A
54
100
0.85
1.2-7214-DN100
1.2-7214
550
100
G4A
64
120
1.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성