ECBC,ECBB,ECBM,ECBA,ECBS - Metal washer - with bolt hole
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ecbb-1520-1.prj},{NB=ECBM30-V3-Q12-T1},{CODE=ECBM},{MAT=S45C},{SUR=wudianjie},{D=30.0},{V=3.0},{VX=[3:10/0.5]},{Q=12.0},{QX=[$QMIN.:$QMAX./0.5]},{QMAX=20.0},{QXMIN=12.0},{T=1.0},{TX=[1:10/1]},{DO=4.5},{SYLS=M4},{ZJGTKC=},{ZJGFC=},{FC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DO
d
ⁿ/ₐ
SYLS
Applicable bolts
ⁿ/ₐ
TKC
t tol
ⁿ/ₐ
ECBC20-V3-Q10.5-T1
ECBC
S45C
-
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBC25-V3-Q10.5-T1
ECBC
S45C
-
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBC30-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBC35-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBC40-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBC50-V3-Q14-T1
ECBC
S45C
-
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBC60-V3-Q14-T1
ECBC
S45C
-
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBB20-V3-Q10.5-T1
ECBB
S45C
Blackening
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBB25-V3-Q10.5-T1
ECBB
S45C
Blackening
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBB30-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
Blackening
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBB35-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
Blackening
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBB40-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
Blackening
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBB50-V3-Q14-T1
ECBB
S45C
Blackening
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBB60-V3-Q14-T1
ECBB
S45C
Blackening
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBM20-V3-Q10.5-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBM25-V3-Q10.5-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBM30-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBM35-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBM40-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBM50-V3-Q14-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBM60-V3-Q14-T1
ECBM
S45C
Electroless nickel platin...
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBA20-V3-Q10.5-T2
ECBA
Aluminum alloy
Anodizing treatment (natu...
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBA25-V3-Q10.5-T2
ECBA
Aluminum alloy
Anodizing treatment (natu...
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBA30-V3-Q12-T2
ECBA
Aluminum alloy
Anodizing treatment (natu...
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBA35-V3-Q12-T2
ECBA
Aluminum alloy
Anodizing treatment (natu...
35.0
4.5
M4
±0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성