C-144 Two-Hole Pipe Straps
ABB Installation Products
Kindorf
Conduit, Cable and Pipe Supports
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/ccp_supports/c_144.prj},{NB=C14411/2strap},{CN=C14411/2},{DESCRIPTION=KD C14411/2 Two Hole Pipe Straps},{SIZE=1.50000000},{A=1.900},{B=1.900},{C=3.500},{D=4.500},{E=1.000},{H=0.344},{H1=0.34375},{WSS=No.12 x 1},{T=0.125},{T1=0.12500000},{WT=23},{FINISH=Galv-Krom}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
H
[인치]
WSS
Wood Screw Size Requested
ⁿ/ₐ
T
Thickness Steel
[인치]
WT
Weight
[lbs/c]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
C1441/2strap
C1441/2
KD C1441/2 Steel Pipe Str...
1/2
0.840
0.840
2.000
3.000
0.750
0.344
No.12 x 1
0.125
10
Galv-Krom
C1443/4strap
C1443/4
KD C1443/4 Two Hole Pipe ...
3/4
1.050
1.050
2.250
3.250
0.750
0.344
No.12 x 1
0.125
11
Galv-Krom
C1441strap
C1441
KD C1441 Steel Pipe Strap
1
1.315
1.315
2.500
3.500
0.750
0.344
No.12 x 1
0.125
13
Galv-Krom
C14411/4strap
C14411/4
KD C14411/4 Two Hole Pipe...
1 1/4
1.660
1.660
3.250
4.250
1.000
0.344
No.12 x 1
0.125
20
Galv-Krom
C14411/2strap
C14411/2
KD C14411/2 Two Hole Pipe...
1 1/2
1.900
1.900
3.500
4.500
1.000
0.344
No.12 x 1
0.125
23
Galv-Krom
C1442strap
C1442
KD C1442 Two Hole Pipe St...
2
2.375
2.375
4.250
5.250
1.000
0.344
No.16 x 1 1/2
0.125
30
Galv-Krom
C14421/2strap
C14421/2
KD C14421/2 Two Hole Pipe...
2 1/2
2.875
2.875
5.000
6.000
1.000
0.344
No.16 x 1 1/2
0.125
35
Galv-Krom
C1443strap
C1443
KD C1443 Steel Pipe Strap
3
3.500
3.500
5.750
6.750
1.000
0.344
No.16 x 2
0.125
42
Galv-Krom
C14431/2strap
C14431/2
KD C14431/2 Two Hole Pipe...
3 1/2
3.906
4.000
6.500
7.500
1.000
0.344
No.16 x 2 1/2
0.188
69
Galv-Krom
C1444strap
C1444
KD C1444 Two Hole Pipe St...
4
4.406
4.500
7.000
8.000
1.000
0.344
No.16 x 3
0.188
78
Galv-Krom
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성