VND IP66 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Metrisch-Gewinde
VN Gerade
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/vn_gerade/_vnd-m638gt.prj},{NB=BVND-M257GT},{IDNR=_VND-M257GT},{TYPE=M257GT},{COLOR=B},{BLACK=BVND-M257GT},{GREY=SVND-M257GT},{M=M25 x 1.5},{NW=17},{GL=12},{L=48.5},{AD=29.5},{FD=32.0},{ID=17.5},{SW=26},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{A2=27.5},{SWL=11.0},{GAD=25.0},{GID=19.000},{DI=1},{GKD=23.2},{RD=21.5},{HV=6.2},{I=8.3},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{FB=2.0},{GF2=0.5},{SWA=27.5},{ET=35.0},{LA=17.0},{E=24.8},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
M
Gewinde metrisch
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVND-M12MGT
BVND-M12MGT
M12MGT
M12 x 1.5
07
11
34.5
16.5
20.0
8.0
14
PA 6
BVND-M120GT
BVND-M120GT
M120GT
M12 x 1.5
10
11
36.5
20.0
20.0
8.0
17
PA 6
BVND-M160GT
BVND-M160GT
M160GT
M16 x 1.5
10
11
36.5
20.0
23.0
11.0
17
PA 6
BVND-M162GT
BVND-M162GT
M162GT
M16 x 1.5
12
11
39.5
23.5
23.0
11.0
20
PA 6
BVND-M200GT
BVND-M200GT
M200GT
M20 x 1.5
10
11
36.5
20.0
26.0
11.0
17
PA 6
BVND-M200GT-8
BVND-M200GT-8
M200GT-8
M20 x 1.5
10
8
33.5
20.0
26.0
11.0
17
PA 6
BVND-M202GT
BVND-M202GT
M202GT
M20 x 1.5
12
11
39.5
23.5
26.0
13.0
20
PA 6
BVND-M202GT-8
BVND-M202GT-8
M202GT-8
M20 x 1.5
12
8
36.5
23.5
26.0
12.0
20
PA 6
BVND-M207GT
BVND-M207GT
M207GT
M20 x 1.5
17
11
47.5
29.5
29.0
14.5
26
PA 6
BVND-M207GT-8
BVND-M207GT-8
M207GT-8
M20 x 1.5
17
8
44.5
29.5
29.0
14.5
26
PA 6
BVND-M203GT
BVND-M203GT
M203GT
M20 x 1.5
23
11
51.0
37.0
35.5
15.0
32
PA 6
BVND-M257GT
BVND-M257GT
M257GT
M25 x 1.5
17
12
48.5
29.5
32.0
17.5
26
PA 6
BVND-M257GT-8
BVND-M257GT-8
M257GT-8
M25 x 1.5
17
8
44.5
29.5
32.0
17.5
26
PA 6
BVND-M253GT
BVND-M253GT
M253GT
M25 x 1.5
23
12
52.0
37.0
35.5
19.0
32
PA 6
BVND-M323GT
BVND-M323GT
M323GT
M32 x 1.5
23
15
55.5
37.0
43.0
22.5
32
PA 6
BVND-M323GT-10
BVND-M323GT-10
M323GT-10
M32 x 1.5
23
10
50.5
37.0
43.0
22.5
32
PA 6
BVND-M329GT
BVND-M329GT
M329GT
M32 x 1.5
29
15
56.0
44.0
43.0
26.0
40
PA 6
BVND-M329GT-10
BVND-M329GT-10
M329GT-10
M32 x 1.5
29
10
51.0
44.0
43.0
26.0
40
PA 6
BVND-M409GT
BVND-M409GT
M409GT
M40 x 1.5
29
19
60.0
44.0
49.0
30.5
40
PA 6
BVND-M409GT-10
BVND-M409GT-10
M409GT-10
M40 x 1.5
29
10
51.0
44.0
49.0
30.5
40
PA 6
BVND-M406GT
BVND-M406GT
M406GT
M40 x 1.5
36
19
72.5
53.5
55.0
32.0
50
PA 6
BVND-M506GT
BVND-M506GT
M506GT
M50 x 1.5
36
19
72.0
53.5
59.0
37.5
50
PA 6
BVND-M508GT
BVND-M508GT
M508GT
M50 x 1.5
48
19
72.5
66.0
69.0
42.0
65
PA 6
BVND-M638GT
BVND-M638GT
M638GT
M63 x 1.5
48
19
72.0
66.0
75.0
53.0
65
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성