VWD IP66 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Metrisch-Gewinde
VW 90 Winkel
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/vw_90_winkel/_vwd-m638gt.prj},{NB=BVWD-M202GT},{IDNR=_VWD-M202GT},{TYPE=M202GT},{COLOR=B},{BLACK=BVWD-M202GT},{GREY=SVWD-M202GT},{M=M20 x 1.5},{NW=12},{GL=11},{L=38.5},{H=47.5},{AD=23.5},{FD=26.0},{ID=13.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{DI=0.000},{GID=13.000},{A2=21.500},{GAD=20.000},{GKD=18.200},{RD=16.000},{HV=5.200},{I=7.600},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.000},{GF2=0.500},{LA=15.000},{E=19.200},{ET=27.000},{ADF=18.500},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
M
Gewinde metrisch
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
H
Hoehe
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVWD-M12MGT
BVWD-M12MGT
M12MGT
M12 x 1.5
07
11
32.0
35.0
16.5
16.5
8.0
PA 6
BVWD-M120GT
BVWD-M120GT
M120GT
M12 x 1.5
10
11
34.0
39.5
20.0
20.0
8.0
PA 6
BVWD-M160GT
BVWD-M160GT
M160GT
M16 x 1.5
10
11
34.0
40.5
20.0
22.0
11.0
PA 6
BVWD-M162GT
BVWD-M162GT
M162GT
M16 x 1.5
12
11
38.5
46.0
23.5
23.0
11.0
PA 6
BVWD-M200GT
BVWD-M200GT
M200GT
M20 x 1.5
10
11
34.0
42.5
20.0
26.0
11.0
PA 6
BVWD-M202GT
BVWD-M202GT
M202GT
M20 x 1.5
12
11
38.5
47.5
23.5
26.0
13.0
PA 6
BVWD-M207GT
BVWD-M207GT
M207GT
M20 x 1.5
17
11
43.5
58.5
29.5
29.0
15.0
PA 6
BVWD-M253GT
BVWD-M253GT
M253GT
M25 x 1.5
23
12
54.0
65.0
37.0
31.0
19.0
PA 6
BVWD-M329GT
BVWD-M329GT
M329GT
M32 x 1.5
29
15
64.5
73.0
44.0
40.0
26.0
PA 6
BVWD-M406GT
BVWD-M406GT
M406GT
M40 x 1.5
36
19
78.0
96.0
53.5
51.0
32.0
PA 6
BVWD-M508GT
BVWD-M508GT
M508GT
M50 x 1.5
48
19
91.5
106.0
66.0
59.0
40.0
PA 6
BVWD-M638GT
BVWD-M638GT
M638GT
M63 x 1.5
48
19
94.5
114.0
66.0
75.0
51.0
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성