카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SP-D - Speed Controller
TPC Global
Accessories
SP
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sp/sp_020.prj},{NB=SP2201F-02-08SD},{IDNR=},{MODEL=SP2201F-02-08SD},{D=8},{P=14.5},{T=R 1/4},{L1=19.2},{L2=37.0},{E1=27.9},{E2=9.0},{A=11.0},{B=18.3},{H=15},{W=34.0},{TX=13.157},{ML1=13.000},{ML10=1.500},{ML2=5.750},{ML3=4.800},{ML4=MIN},{D1=17.000},{D2=18.000},{D3=MIN},{D4=9.500},{D5=MIN},{HL1=11.050},{HL2=1.750},{HL3=8.700},{HL4=2.000},{HL5=1.700},{HL6=1.150},{HL7=2.000},{HD1=13.800},{HD2=9.800},{HD3=14.000},{HD4=11.000},{BB=2.000},{GAP=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
ML10
[mm]
ML4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
HL1
[mm]
HL2
[mm]
HL3
[mm]
HL4
[mm]
HL5
[mm]
HL6
[mm]
HL7
[mm]
HD1
[mm]
HD2
[mm]
HD3
[mm]
HD4
[mm]
BB
[mm]
GAP
[mm]
SP1210F-M5-04SD
SP1210F-M5-04SD
4
10.5
M5*0.8p
10.3
23.2
20.2
5.0
3.6
14.8
8
7.0
0.500
0.700
10.000
9.240
6.800
5.000
6.600
6.110
1.890
6.500
2.000
1.200
0.950
1.700
9.700
5.600
10.000
6.700
1.400
SP1201F-M5-06SD
SP1201F-M5-06SD
6
12.5
M5*0.8p
11.4
23.2
22.7
5.0
3.6
16.4
8
9.0
0.500
0.700
10.000
9.240
6.800
5.000
6.600
7.950
1.850
6.900
2.000
1.200
1.050
1.800
11.800
7.700
12.000
8.800
1.400
SP2201F-01-04SD
SP2201F-01-04SD
4
10.5
R 1/8
15.1
31.5
23.3
7.0
8.2
15.3
11
16.0
1.500
14.000
12.400
8.000
8.100
1.500
8.000
2.000
1.200
0.950
1.700
9.700
5.600
10.000
7.500
2.000
SP2201F-01-06SD
SP2201F-01-06SD
6
12.5
R 1/8
11.4
23.2
22.7
5.0
3.6
16.4
8
9.0
1.500
14.000
12.400
8.000
8.450
1.750
8.000
2.000
1.200
1.050
1.800
11.800
7.700
12.000
8.800
2.000
SP2201F-01-08SD
SP2201F-01-08SD
8
14.5
R 1/8
16.2
31.5
25.9
7.0
8.2
18.3
11
20.0
1.500
14.000
12.400
8.000
9.050
1.750
8.700
2.000
1.700
1.150
2.000
13.800
9.800
14.000
11.000
2.000
SP2201F-01-10SD
SP2201F-01-10SD
10
17.5
R 1/8
17.7
31.5
27.9
7.0
8.2
19.7
11
26.0
1.500
14.000
12.400
8.000
10.450
1.750
8.200
2.200
1.450
1.150
2.200
16.600
11.800
17.000
14.000
2.000
3.450
SP2201F-02-04SD
SP2201F-02-04SD
4
10.5
R 1/4
18.4
37.0
25.3
9.0
11.0
15.3
15
35.0
1.500
17.000
18.000
9.500
10.350
1.250
8.000
2.000
1.200
0.950
1.700
9.700
5.600
10.000
8.000
1.600
SP2201F-02-06SD
SP2201F-02-06SD
6
12.5
R 1/4
18.4
37.0
26.2
9.0
11.0
16.4
15
33.0
1.500
17.000
18.000
9.500
10.450
1.750
8.000
2.000
1.200
1.050
1.800
11.800
7.700
12.000
8.800
2.000
SP2201F-02-08SD
SP2201F-02-08SD
8
14.5
R 1/4
19.2
37.0
27.9
9.0
11.0
18.3
15
34.0
1.500
17.000
18.000
9.500
11.050
1.750
8.700
2.000
1.700
1.150
2.000
13.800
9.800
14.000
11.000
2.000
SP2201F-02-10SD
SP2201F-02-10SD
10
17.5
R 1/4
20.7
37.0
29.9
9.0
11.0
19.7
15
38.0
1.500
17.000
18.000
9.500
11.150
1.850
9.500
2.500
1.450
1.150
2.200
16.600
11.800
17.000
14.000
2.000
2.150
SP2201F-02-12SD
SP2201F-02-12SD
12
20.5
R 1/4
22.2
37.0
33.3
9.0
11.0
22.4
15
42.0
1.500
17.000
18.000
9.500
12.350
2.750
10.600
2.500
1.450
1.200
2.400
19.000
13.900
20.000
15.000
2.000
3.350
SP3201F-03-06SD
SP3201F-03-06SD
6
12.5
R 3/8
21.9
43.3
27.7
11.0
12.2
16.4
19
63.0
1.500
21.000
22.000
15.000
12.500
2.000
7.200
2.000
1.200
1.050
1.800
11.800
7.700
12.000
8.800
2.500
SP3201F-03-08SD
SP3201F-03-08SD
8
14.5
R 3/8
21.9
43.3
28.9
11.0
12.2
18.3
19
64.0
1.500
21.000
22.000
15.000
12.500
2.000
7.800
2.200
1.700
1.150
2.000
13.800
9.800
14.000
11.000
2.500
SP3201F-03-10SD
SP3201F-03-10SD
10
17.5
R 3/8
23.2
43.3
31.0
11.2
12.2
19.7
19
63.0
2.200
21.000
22.000
15.000
12.700
3.000
7.400
3.000
1.450
1.150
2.200
16.600
11.800
17.000
14.000
3.000
SP3201F-03-12SD
SP3201F-03-12SD
12
20.5
R 3/8
24.0
43.3
33.7
11.5
12.2
21.9
19
65.0
1.100
21.000
22.000
15.000
13.700
1.890
10.000
3.000
1.450
1.200
2.400
19.000
13.900
20.000
17.300
3.000
2.700
SP4201F-04-06SD
SP4201F-04-06SD
6
12.5
R 1/2
26.5
50.2
30.8
14.0
16.5
16.4
24
108.0
1.500
26.000
28.000
16.000
15.050
1.750
8.000
2.000
1.200
1.050
1.800
11.800
7.700
12.000
9.000
2.000
SP4201F-04-08SD
SP4201F-04-08SD
8
14.5
R 1/2
26.5
50.2
31.8
14.0
16.5
18.3
24
100.0
1.500
26.000
28.000
16.000
15.150
1.750
8.500
2.000
1.700
1.150
2.000
13.800
9.800
14.000
11.000
2.000
SP4201F-04-10SD
SP4201F-04-10SD
10
17.5
R 1/2
26.5
50.2
33.4
14.0
16.5
19.7
24
103.0
1.500
26.000
28.000
16.000
15.750
1.750
8.800
2.200
1.450
1.150
2.200
16.600
11.800
17.000
14.000
2.000
SP4201F-04-12SD
SP4201F-04-12SD
12
20.5
R 1/2
28.0
50.2
36.1
14.0
16.5
21.9
24
104.0
1.500
26.000
28.000
16.000
15.150
2.750
10.600
2.500
1.450
1.200
2.400
19.000
13.900
20.000
17.300
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성