무전해 니켈도금 사양 (TF-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
TF 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/tf_series/tf_electoless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL032X043TF-KP},{CNSORDERNO=PL032X043TF-KP},{SD=32},{D=43},{LL=25},{LO=38},{L1=45},{LT=51},{D1=65},{D2=59.0},{MTNM=529},{MTKGFM=54.0},{PAXKN=32.30},{PAXKGF=3300},{PMPA=124},{PKGF=12.7},{P1MPA=82},{P1KGF=8.4},{LBQ=6},{LBS=M6x18},{NDM=6},{NDML=18},{MANM=16.70},{MAKGF=1.70},{MASS=0.52},{PPATH=assemblies/tf_standard_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
LO
치수 Lo
[mm]
L1
치수 L1
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
D2
치수 D2
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL010X018TF-KP
PL010X018TF-KP
10
18
14
23
26
30
32
28.0
44
4.4
8.70
888
183
18.7
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.09
PL011X018TF-KP
PL011X018TF-KP
11
18
14
23
26
30
32
28.0
48
4.9
8.70
888
167
17.0
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.08
PL012X020TF-KP
PL012X020TF-KP
12
20
14
23
26
30
34
30.0
52
5.3
8.70
888
153
15.6
92
9.3
4
M4x10
4.80
0.49
0.10
PL014X022TF-KP
PL014X022TF-KP
14
22
14
23
26
30
38
33.0
61
6.2
8.70
888
131
13.4
83
8.5
4
M4x10
4.80
0.49
0.12
PL015X023TF-KP
PL015X023TF-KP
15
23
14
24
30
35
39
35.5
107
10.9
14.20
1450
199
20.4
130
13.3
4
M5x14
9.80
1.00
0.12
PL016X024TF-KP
PL016X024TF-KP
16
24
14
24
30
35
40
36.5
114
11.6
14.20
1450
187
19.1
125
12.7
4
M5x14
9.80
1.00
0.16
PL018X026TF-KP
PL018X026TF-KP
18
26
18
31
38
44
47
42.0
196
20.0
21.60
2200
217
22.1
126
12.9
4
M6x18
16.70
1.70
0.27
PL019X027TF-KP
PL019X027TF-KP
19
27
18
31
38
44
49
43.0
206
21.0
21.60
2200
205
20.9
122
12.4
4
M6x18
16.70
1.70
0.29
PL020X028TF-KP
PL020X028TF-KP
20
28
18
31
38
44
50
44.0
216
22.0
21.60
2200
195
19.9
118
12.0
4
M6x18
16.70
1.70
0.30
PL022X032TF-KP
PL022X032TF-KP
22
32
25
38
45
51
54
48.0
245
25.0
21.60
2200
121
12.3
74
7.5
4
M6x18
16.70
1.70
0.38
PL024X034TF-KP
PL024X034TF-KP
24
34
25
38
45
51
56
50.0
265
27.0
21.60
2200
111
11.3
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.41
PL025X034TF-KP
PL025X034TF-KP
25
34
25
38
45
51
56
50.0
274
28.0
21.60
2200
107
10.9
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.39
PL028X039TF-KP
PL028X039TF-KP
28
39
25
38
45
51
61
55.0
461
47.0
32.30
3300
142
14.5
91
9.3
6
M6x18
16.70
1.70
0.47
PL030X041TF-KP
PL030X041TF-KP
30
41
25
38
45
51
62
57.0
500
51.0
32.30
3300
133
13.6
86
8.8
6
M6x18
16.70
1.70
0.48
PL032X043TF-KP
PL032X043TF-KP
32
43
25
38
45
51
65
59.0
529
54.0
32.30
3300
124
12.7
82
8.4
6
M6x18
16.70
1.70
0.52
PL035X047TF-KP
PL035X047TF-KP
35
47
32
45
52
58
69
62.0
774
79.0
44.10
4500
116
11.8
78
8.0
8
M6x18
16.70
1.70
0.63
PL038X050TF-KP
PL038X050TF-KP
38
50
32
45
52
58
72
66.0
843
86.0
44.10
4500
107
10.9
74
7.5
8
M6x18
16.70
1.70
0.67
PL040X053TF-KP
PL040X053TF-KP
40
53
32
45
52
58
75
69.0
882
90.0
44.10
4500
101
10.3
70
7.1
8
M6x18
16.70
1.70
0.73
PL042X055TF-KP
PL042X055TF-KP
42
55
32
45
52
58
78
71.0
931
95.0
44.10
4500
96
9.8
68
6.9
8
M6x18
16.70
1.70
0.78
PL045X059TF-KP
PL045X059TF-KP
45
59
45
62
70
78
86
80.0
1850
189.0
82.30
8400
119
12.1
82
8.4
8
M8x22
40.20
4.10
1.23
PL048X062TF-KP
PL048X062TF-KP
48
62
45
62
70
78
87
81.0
1970
201.0
82.30
8400
111
11.3
78
8.0
8
M8x22
40.20
4.10
1.24
PL050X065TF-KP
PL050X065TF-KP
50
65
45
62
70
78
92
86.0
2060
210.0
82.30
8400
107
10.9
74
7.6
8
M8x22
40.20
4.10
1.40
PL055X071TF-KP
PL055X071TF-KP
55
71
55
72
80
88
98
92.0
2550
260.0
92.10
9400
87
8.9
63
6.4
9
M8x22
40.20
4.10
1.70
PL060X077TF-KP
PL060X077TF-KP
60
77
55
72
80
88
104
98.0
2770
283.0
92.10
9400
80
8.2
58
5.9
9
M8x22
40.20
4.10
1.90
PL065X084TF-KP
PL065X084TF-KP
65
84
55
72
80
88
111
105.0
3010
307.0
92.10
9400
74
7.6
53
5.4
9
M8x22
40.20
4.10
2.21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성