AH
15-45 AXPB Linear Guide
ah_series
AH-G
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ah_series/ah_ah-g/rail.prj},{NB=AH20R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=D : Square},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=30},{H1=4.6},{N=12.0},{W2=44},{W3=32},{W4=6.0},{M1=M5},{M11=5},{D=6},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Distance to right
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
M1
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
HH
h
[mm]
F
ⁿ/ₐ
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
[mm]
RW
Rail weight
[kg/m]
AH15R100C/(E20,20)
AH
15
20.00
28
4.3
9.5
34
26
4.0
M4
7.95
15
15.0
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
1.45
AH20R100C/(E20,20)
AH
20
20.00
30
4.6
12.0
44
32
6.0
M5
6.00
20
17.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
2.21
AH25R100C/(E20,20)
AH
25
20.00
40
5.5
12.5
48
55
6.5
M6
10.00
23
22.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
3.21
AH30R100C/(E10,10)
AH
30
10.00
45
6.0
16.0
60
40
10.0
M8
9.50
28
26.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
4.47
AH35R100C/(E10,10)
AH
35
10.00
55
7.5
18.0
70
50
10.0
M8
16.00
34
29.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
6.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성