카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Reducing inserts, S-series - Hexagon for locking, tube socket pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Reductions
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_s.prj},{NB=0199872074},{BZ=0199872074},{VK=24-SWS-S38-S10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{REIHE2=S 38},{D2=38.000},{D1=10.000},{PN=PN 315},{L1=71.0},{L2=54.5},{SW1=41},{SW2=60},{SW3=22},{PAGE=185},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M18x1,5},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=7.000},{H1=0.000},{H2=32.500},{RAL1=40.000},{RAL2=31.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Tube OD d2
[mm]
PN
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats for union nut
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
0148552074
0148552074
24-SWS-S8-S6
S 6
S 8
PN 630
45.0
30.0
14
19
17
0148602074
0148602074
24-SWS-S10-S8
S 8
S 10
PN 630
49.0
34.0
17
22
19
0148612074
0148612074
24-SWS-S10-S6
S 6
S 10
PN 630
47.0
32.0
14
22
17
0148652074
0148652074
24-SWS-S12-S10
S 10
S 12
PN 630
50.0
33.5
19
24
22
0148662074
0148662074
24-SWS-S12-S8
S 8
S 12
PN 630
49.0
34.0
17
24
19
0148672074
0148672074
24-SWS-S12-S6
S 6
S 12
PN 630
47.0
32.0
14
24
17
0148702074
0148702074
24-SWS-S14-S12
S 12
S 14
PN 630
55.0
38.5
22
27
24
0148712074
0148712074
24-SWS-S14-S10
S 10
S 14
PN 630
53.0
36.5
19
27
22
0148722074
0148722074
24-SWS-S14-S8
S 8
S 14
PN 630
52.0
37.0
17
27
19
0148732074
0148732074
24-SWS-S14-S6
S 6
S 14
PN 630
50.0
35.0
17
27
17
0148752074
0148752074
24-SWS-S16-S14
S 14
S 16
PN 400
58.0
40.0
24
30
27
0148762074
0148762074
24-SWS-S16-S12
S 12
S 16
PN 400
55.0
38.5
22
30
24
0148772074
0148772074
24-SWS-S16-S10
S 10
S 16
PN 400
53.0
36.5
19
30
22
0148782074
0148782074
24-SWS-S16-S8
S 8
S 16
PN 400
52.0
37.0
17
30
19
0148792074
0148792074
24-SWS-S16-S6
S 6
S 16
PN 400
50.0
35.0
17
30
17
1148022074
1148022074
24-SWS-S16-L12
L 12
S 16
PN 315
50.5
36.0
19
30
22
0197872074
0197872074
24-SWS-S16-L15
L 15
S 16
PN 315
54.0
39.0
24
30
27
0148802074
0148802074
24-SWS-S20-S16
S 16
S 20
PN 400
62.0
43.5
27
36
30
0148812074
0148812074
24-SWS-S20-S14
S 14
S 20
PN 400
62.0
44.0
24
36
27
0148822074
0148822074
24-SWS-S20-S12
S 12
S 20
PN 400
59.0
42.5
22
36
24
0148832074
0148832074
24-SWS-S20-S10
S 10
S 20
PN 400
57.0
40.5
22
36
22
0148842074
0148842074
24-SWS-S20-S8
S 8
S 20
PN 400
56.0
41.0
22
36
19
0199012074
0199012074
24-SWS-S20-S6
S 6
S 20
PN 400
55.0
40.0
22
36
17
0148852074
0148852074
24-SWS-S25-S20
S 20
S 25
PN 400
70.0
48.5
32
46
36
0148862074
0148862074
24-SWS-S25-S16
S 16
S 25
PN 400
65.0
46.5
27
46
30
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성