카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight reduction coupling, S-series, ISO 8434-1-RDS - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Connection couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_reduzier_verschr_s.prj},{NB=0712762000},{BZ=0712762000},{VK=24-S-S16-S14},{REIHE1=S 16},{REIHE2=S 14},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=10},{LG=38.0},{L2=21.5},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_reduzier_verschr_s},{ROHRAD=16},{ROHRAD2=14},{SW3=0},{SW4=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=3},{H=0.0},{CTRL=1},{KONUSD2=14},{KONUST2=8.0},{KONUSAD2=16.3},{KGEW2=M22x1,5},{NDMKONUS2=22},{PKONUS2=1.5},{I2=14},{F2=3},{H2=0.000},{BAUL3=0.0},{BAUL4=0.000},{L1=0.0},{PAGES=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Tube OD d2
[mm]
PN
Pressure
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
0712562000
0712562000
24-S-S8-S6
S 8
S 6
PN 800
4
32.0
18.0
17
0712622000
0712622000
24-S-S10-S6
S 10
S 6
PN 800
4
32.0
17.5
19
0712612000
0712612000
24-S-S10-S8
S 10
S 8
PN 800
5
32.0
17.5
19
0712682000
0712682000
24-S-S12-S6
S 12
S 6
PN 630
4
34.0
19.5
22
0712672000
0712672000
24-S-S12-S8
S 12
S 8
PN 630
5
34.0
19.5
22
0712662000
0712662000
24-S-S12-S10
S 12
S 10
PN 630
7
34.0
19.0
22
0712722000
0712722000
24-S-S14-S10
S 14
S 10
PN 630
7
36.0
20.5
24
0712712000
0712712000
24-S-S14-S12
S 14
S 12
PN 630
8
36.0
20.5
24
0712792000
0712792000
24-S-S16-S8
S 16
S 8
PN 630
5
36.0
20.5
27
0712782000
0712782000
24-S-S16-S10
S 16
S 10
PN 630
7
36.0
20.0
27
0712772000
0712772000
24-S-S16-S12
S 16
S 12
PN 630
8
36.0
20.0
27
0711982000
0711982000
24-S-S16-L12
S 16
L 12
PN 400
10
35.0
19.5
27
0799632000
0799632000
24-S-S16-L15
S 16
L 15
PN 400
12
36.0
20.5
27
0712762000
0712762000
24-S-S16-S14
S 16
S 14
PN 630
10
38.0
21.5
27
0796222000
0796222000
24-S-S20-L15
S 20
L 15
PN 400
12
40.0
22.5
32
0712842000
0712842000
24-S-S20-S10
S 20
S 10
PN 420
7
40.0
22.0
32
0712832000
0712832000
24-S-S20-S12
S 20
S 12
PN 420
8
40.0
22.0
32
0712822000
0712822000
24-S-S20-S14
S 20
S 14
PN 420
10
42.0
23.5
32
0712812000
0712812000
24-S-S20-S16
S 20
S 16
PN 420
12
42.0
23.0
32
0712872000
0712872000
24-S-S25-S16
S 25
S 16
PN 420
12
46.0
25.5
41
0712862000
0712862000
24-S-S25-S20
S 25
S 20
PN 420
16
48.0
25.5
41
0712922000
0712922000
24-S-S30-S20
S 30
S 20
PN 420
16
50.0
26.0
46
0712912000
0712912000
24-S-S30-S25
S 30
S 25
PN 420
20
52.0
26.5
46
0712972000
0712972000
24-S-S38-S25
S 38
S 25
PN 420
20
57.0
29.0
55
0712962000
0712962000
24-S-S38-S30
S 38
S 30
PN 420
25
59.0
29.5
55
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성