WGN07 - Stainless steel mini cylinder. Single rod type. With magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn07.prj},{NB=WGN07-12-25-0},{CODE=WGN07},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=12},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250},{KGSL=0},{KGSLPOOL='0','2'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0},{BZNYL=1.5},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{A=105},{AB=38},{AC=50},{AD=12.5},{AE=10.5},{AF=75},{B=18.0},{C=12},{D=6},{DA=21},{E=M6},{E1=6},{PP1=1.00},{EA=14.0},{EB=16},{F=10},{FA=5.0},{G=22},{GA=6},{H=5},{K=6},{KA=14},{M=M16*1.5},{M1=16},{PP=1.50},{MA=17},{MB=17},{P=M5},{P1=5.000},{PA=8.0},{PB=6.0},{R=20.0},{PPATH=wgn07/assem/wgn07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
HCXS
Buffer shape
ⁿ/ₐ
JGLW
Take-up thread
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
SYYLFW
Use pressure range MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
Working temperature ??C
ⁿ/ₐ
SYSDFW
Speed range mm/s
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
WGN07-10-25-0
WGN07
Single rod type
Double action
10
?¡è??¨¢???
M5
Air (filtered through a f...
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
86
28
46
11.5
9.5
64
15.0
8
4
16
M4
10.5
12
7
2.2
17
6
0
4
10
M12*1.25
12
12
M5
7.0
5.0
17.0
WGN07-12-25-0
WGN07
Single rod type
Double action
12
?¡è??¨¢???
M5
Air (filtered through a f...
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
105
38
50
12.5
10.5
75
18.0
12
6
21
M6
14.0
16
10
5.0
22
6
5
6
14
M16*1.5
17
17
M5
8.0
6.0
20.0
WGN07-16-25-0
WGN07
Single rod type
Double action
16
?¡è??¨¢???
M5
Air (filtered through a f...
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
111
38
56
12.5
10.5
82
20.0
12
6
21
M6
14.5
16
10
5.0
22
6
5
6
13
M16*1.5
17
17
M5
8.0
6.0
22.0
WGN07-20-25-0
WGN07
Single rod type
Double action
20
?¡è??¨¢???
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
126
44
62
14.5
14.5
95
25.0
16
8
24
M8
18.0
20
12
6.0
29
7
6
8
11
M22*1.5
20
20
Rc1/8
7.5
7.5
29.0
WGN07-25-25-0
WGN07
Single rod type
Double action
25
?¡è??¨¢???
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
137
50
65
16.0
16.0
104
30.0
16
10
28
M10*1.25
20.5
22
17
6.0
29
7
8
8
11
M22*1.5
22
22
Rc1/8
8.0
8.0
33.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성