WHC61 - Floating joint, round head internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whc61.prj},{NB=WHC61-M8-1.25-L8},{CODE=WHC61},{TYPE=Round tapped},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=8},{PIT=1.25},{L=8},{LTOL=+0.10/+0.05},{LPOOL=8,10},{TT=4},{T=9},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{D1=19.5},{W=17},{E=7.5},{C=0.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
Pitch
[mm]
LTOL
L Tolerance
[mm]
TT
t
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
WHC61-M3-0.5-L4
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
3
0.50
+0.10/+0.05
3
5
6
0/-0.15
9.5
8
3.5
0.2
WHC61-M4-0.7-L3
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
4
0.70
+0.10/+0.05
3
6
7
0/-0.15
13.5
10
4.5
0.2
WHC61-M5-0.8-L4
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
5
0.80
+0.10/+0.05
3
7
8
0/-0.15
13.5
12
5.5
0.2
WHC61-M6-1.0-L4
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
6
1.00
+0.10/+0.05
4
8
10
0/-0.15
15.5
14
6.5
0.2
WHC61-M8-1.25-L8
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
8
1.25
+0.10/+0.05
4
9
13
0/-0.15
19.5
17
7.5
0.5
WHC61-M10-1.25-L8
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
10
1.25
+0.10/+0.05
4
11
16
0/-0.15
23.5
21
9.0
0.5
WHC61-M10-1.5-L8
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
10
1.50
+0.10/+0.05
4
11
16
0/-0.15
23.5
21
9.0
0.5
WHC61-M12-1.25-L8
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
12
1.25
+0.10/+0.05
4
12
18
0/-0.15
25.5
22
10.0
0.5
WHC61-M14-1.5-L12
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
14
1.50
+0.10/+0.05
4
13
21
0/-0.15
29.5
27
10.0
0.5
WHC61-M18-1.5-L12
WHC61
???¡¤????????
45
S45C
Hard chrome plating
~
18
1.50
+0.10/+0.05
4
15
25
0/-0.15
34.5
30
12.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성