WEH41-42 - Standard type, double vacuum suction cup, vertical piping spring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/weh41_42_asmtab.prj},{NB=WEH41-d80-70},{CODE=WEH41},{TYPE=zhi li pei guan},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=80.0},{XING=70},{B=235.5},{E=140},{F=28},{N=M16*1.5},{J=28},{S=21},{G=5},{Y=11.0},{M1=M10*1.25},{PPATH=weh41_42/assem/weh41_42_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
ⁿ/ₐ
XING
stroke
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
Y
Minimum unit 0.1
[mm]
M1
[mm]
WEH41-d6-3
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
6.0
3
40.0
6
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-10
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
6.0
10
54.0
20
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-15
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
6.0
15
64.0
30
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d6-25
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
6.0
25
84.0
50
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-3
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
8.0
3
40.0
6
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-10
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
8.0
10
54.0
20
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-15
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
8.0
15
64.0
30
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d8-25
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
8.0
25
84.0
50
13
M9*1
10
12
2
4.2
-
WEH41-d10-4
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
10.0
4
55.5
8
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-10
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
10.0
10
67.5
20
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-20
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
10.0
20
87.5
40
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d10-30
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
10.0
30
107.5
60
19
M11*1
16
14
3
3.0
M5
WEH41-d15-4
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
15.0
4
57.0
8
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-10
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
15.0
10
69.0
20
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-20
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
15.0
20
89.0
40
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d15-30
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
15.0
30
60.0
60
19
M11*1
16
14
3
4.5
M5
WEH41-d20-4
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
20.0
4
59.0
8
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-10
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
20.0
10
71.0
20
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-20
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
20.0
20
91.0
40
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d20-30
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
20.0
30
111.0
60
19
M11*1
16
14
3
5.5
M5
WEH41-d30-6
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
30.0
6
75.0
13
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-15
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
30.0
15
92.0
30
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-30
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
30.0
30
122.0
60
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d30-50
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
30.0
50
162.0
100
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
WEH41-d40-6
WEH41
Upright piping type
Nitrile rubber
black
40.0
6
75.0
13
24
M14*1.5
17
17
4
8.0
M6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성