J-XXE06 - Precision type, quick joint, double way external hexagon bend joint, external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxe06.prj},{NB=J-XXE06-D6-1},{CODE=J-XXE06},{TYPE=External thread Double-pass Hexagon Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.0},{B=24.0},{L1=20.0},{L2=12.0},{P1=13.0},{P2=15.4},{C=17.0},{J=13.0},{E=24.0},{DD=3.5},{F=10.7},{S=12},{AREA=12.56},{WEI=15.8},{LINK=Webxxx},{AA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Out of the ring
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
AREA
effective cross-sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
J-XXE06-D4-M5
J-XXE06
External thread double-pa...
brass
brass
POM
Nickel plating
4
M5
M5
4.0
17.0
13.0
6.2
11.0
9.8
14.9
11.0
22.5
0.0
0.0
8
3.53
8.7
1
J-XXE06-D6-1
J-XXE06
External thread double-pa...
brass
brass
POM
Nickel plating
6
1
R1/8
7.0
24.0
20.0
12.0
13.0
15.4
17.0
13.0
24.0
3.5
10.7
12
12.56
15.8
2
J-XXE06-D8-2
J-XXE06
External thread double-pa...
brass
brass
POM
Nickel plating
8
2
R1/4
9.5
26.5
20.5
13.5
14.5
19.0
18.2
14.5
28.0
3.2
12.5
14
19.23
24.8
3
J-XXE06-D10-3
J-XXE06
External thread double-pa...
brass
brass
POM
Nickel plating
10
3
R3/8
10.5
32.0
25.5
15.7
18.5
23.0
20.7
18.5
33.0
4.2
15.0
19
31.79
17.4
4
J-XXE06-D12-4
J-XXE06
External thread double-pa...
brass
brass
POM
Nickel plating
12
4
R1/2
14.0
39.0
31.0
16.5
21.0
27.0
23.4
21.0
36.5
4.2
17.0
24
31.79
82.4
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성