EUX66 67 - Keyless expansion sleeve - straight rod short type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eux66_67.prj},{NB=EUX66-d20},{CODE=EUX66},{TYPE=Straight short},{MAT=S45C},{SUR=-},{DD=20},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ML
Locking bolt(M*L)
ⁿ/ₐ
GS
Locking bolt(Number)
[PCS]
NLJBSGCCC
Locking bolt (nominal size of hex wrench)
[mm]
JGNJ
Locking bolt(Tightening torque)
[N/m]
RXZDNJ
Allowable maximum torque
[N*m]
RXZXFZ
Allowable axial load
[KN]
ZL
weight
[g]
EUX66-d20
EUX66
Straight short
S45C
-
47
26
34.5
20
18
M6*L18
8
5
12.7
300
29.5
240
EUX67-d20
EUX67
Straight short
S45C
Electroless nickel platin...
47
26
34.5
20
18
M6*L18
8
5
12.7
300
29.5
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성