카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PTW - Branch Y
YSC
accessories
fitting
3 way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/3way_type/pwt_branch_y.prj},{NB=PWT08-03},{MODEL=PWT08-03},{D=8},{R=R3/8},{A=10.5},{B=50.6},{E=18.2},{H=17},{RCM=16.662},{PITCH=1.337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
RCM
[mm]
PITCH
[mm]
PWT04-M5
PWT04-M5
4
M5
4.0
35.5
14.0
10
5.000
0.000
PWT04-01
PWT04-01
4
RC 1/8
7.5
42.0
14.0
10
9.728
0.907
PWT04-02
PWT04-02
4
RC1/4
9.5
45.0
14.0
14
13.157
1.337
PWT06-M5
PWT06-M5
6
M5
4.0
37.0
14.8
12
5.000
0.000
PWT06-01
PWT06-01
6
RC 1/8
7.5
43.8
14.8
12
9.728
0.907
PWT06-02
PWT06-02
6
R1/4
9.5
46.3
14.8
14
13.157
1.337
PWT06-03
PWT06-03
6
R3/8
10.5
47.8
14.8
17
16.662
1.337
PWT06-04
PWT06-04
6
R1/2
13.5
51.3
14.8
21
20.955
1.814
PWT08-01
PWT08-01
8
R1/8
7.5
47.7
18.2
14
9.728
0.907
PWT08-02
PWT08-02
8
R1/4
9.5
49.1
18.2
14
13.157
1.337
PWT08-03
PWT08-03
8
R3/8
10.5
50.6
18.2
17
16.662
1.337
PWT08-04
PWT08-04
8
R1/2
13.5
54.1
18.2
21
20.955
1.814
PWT10-01
PWT10-01
10
R1/8
7.5
56.4
20.8
17
9.728
0.907
PWT10-02
PWT10-02
10
R1/4
9.5
58.4
20.8
17
13.157
1.337
PWT10-03
PWT10-03
10
R3/8
10.5
59.4
20.8
17
16.662
1.337
PWT10-04
PWT10-04
10
R1/2
13.5
62.9
20.8
21
20.955
1.814
PWT12-01
PWT12-01
12
R1/8
7.5
57.7
21.0
21
9.728
0.907
PWT12-02
PWT12-02
12
R1/4
9.5
60.7
21.0
21
13.157
1.337
PWT12-03
PWT12-03
12
R3/8
10.5
61.7
21.0
21
16.662
1.337
PWT12-04
PWT12-04
12
R1/2
13.5
65.7
21.0
24
20.955
1.814
PWT16-03
PWT16-03
16
R3/8
10.5
71.5
24.5
24
16.662
1.337
PWT16-04
PWT16-04
16
R1/2
13.5
75.5
24.5
24
20.955
1.814
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성