ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔型-细牙螺纹/粗牙螺纹-L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/anbn_asmtab.prj},{NB=ANBM6-15},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=3},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{B=10.0},{B1=3.0},{C=11.5},{LL=3.0},{LL1=5},{T=4.0},{SR=6},{PPATH=ans_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
(C)
[mm]
LL
l
[mm]
T
[mm]
SR
[mm]
ANBM3-15
ANBM3-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
3
3x0.35
5.5
1.5
6.4
1.5
2.4
3
ANBM4-15
ANBM4-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
4
4x0.5
7.0
2.0
8.1
2.2
4.0
4
ANBM5-15
ANBM5-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
5
5x0.5
8.0
2.5
9.2
2.8
4.0
5
ANBM6-15
ANBM6-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
6
6x0.75
10.0
3.0
11.5
3.0
4.0
6
ANBM8-20
ANBM8-20
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
8
8x0.75
13.0
4.0
15.0
4.0
5.0
8
ANBM10-30
ANBM10-30
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
10
10x1.0
17.0
5.0
19.6
5.0
6.0
10
ANBM12-40
ANBM12-40
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
12
12x1.0
19.0
6.0
21.9
6.0
6.0
12
ANB16-40
ANB16-40
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
16
16x1.5
24.0
8.0
27.7
7.0
8.0
16
ANB20-45
ANB20-45
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
20
20x1.5
30.0
10.0
34.6
8.0
10.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表