카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 305F - Female L adaptor
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_305_f.prj},{NB=305F0818},{CODE=305F0818},{D=8/6},{F=G1/8},{I=8.0},{H=19.0},{L=22.7},{SW1=14},{SW2=10},{PBOX=100},{D1=5.950},{F1=8.600},{F2=9.000},{D2=13.900},{L1=6.000},{LM=4.500},{R=4.638},{RR=8.150},{RDD=3.452},{RCHAMFERD=1.648},{RGD=2.400},{RDR=7.150},{RGR=5.950},{PG=5.000},{PD1=6.000},{PDCHAMFER=0.781},{PD2=9.728},{PD2L=8.000},{VIRI=2.862},{KD=6.500},{KV=6.500},{KDR=2.000},{KVR=2.000},{KVO=13.933},{KDO=22.338},{FD=13.000},{FV=8.845},{FCHAMFER=1.155},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
I
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
305F0618
305F0618
6/4
G1/8
8.0
19.0
22.7
12
10
100
305F0614
305F0614
6/4
G1/4
10.5
23.1
24.5
12
11
50
305F0818
305F0818
8/6
G1/8
8.0
19.0
22.7
14
10
100
305F0814
305F0814
8/6
G1/4
10.5
23.1
25.0
14
11
50
305F1014
305F1014
10/8
G1/4
11.0
23.5
26.0
16
13
50
305F1038
305F1038
10/8
G3/8
10.0
27.0
24.5
16
12
25
305F1238
305F1238
12/10
G3/8
11.5
28.0
30.5
18
17
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성