카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T13 - Single banjo body
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t13.prj},{NB=T130838},{VERSION=},{D=8},{G=3/8},{GX=16.662},{C=7},{B=13.5},{A=16.75},{H=20},{L=28.0},{F=21.3},{CODEX=130838},{CODEY=7},{PBOX=50},{R1=5.000},{L1=24.900},{L2=1.350},{R2=30.500},{L3=1.372},{R3=1.000},{R4=0.300},{H1=6.500},{L4=11.250},{H2=5.050},{R5=0.200},{R6=0.300},{L5=9.500},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
C
øC
[mm]
B
øB
[mm]
A
øA
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
F
øF
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T1304M5
T1304M5
4
M5
3
9.5
5.00
10
19.5
8.0
50
T130418
T130418
4
1/8
3
9.5
9.90
15
21.1
14.0
50
T130618
T130618
6
1/8
5
11.5
9.90
15
24.3
14.0
50
T130614
T130614
6
1/4
5
11.5
13.30
17
25.5
18.0
50
T130818
T130818
8
1/8
7
13.5
9.90
15
24.8
14.0
50
T130814
T130814
8
1/4
7
13.5
13.30
17
26.5
18.0
50
T130838
T130838
8
3/8
7
13.5
16.75
20
28.0
21.3
50
T131014
T131014
10
1/4
9
17.0
13.30
17
28.4
18.0
50
T131038
T131038
10
3/8
9
17.0
16.75
20
29.9
21.3
25
T131012
T131012
10
1/2
9
17.0
13.30
24
30.0
26.0
25
T131238
T131238
12
3/8
10
20.0
16.75
20
31.4
21.3
25
T131212
T131212
12
1/2
10
20.0
21.00
24
34.9
26.0
25
T13R04M5
T13R04M5
4
M5
3
9.5
6.00
10
19.5
8.0
50
T13R06M5
T13R06M5
6
M5
5
11.5
6.00
10
23.0
8.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성