AV26 - Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2620-20union.prj},{NB=AV160050},{SHA256=WFlgcq31CHrbNHzgDg9U7g01K8QP6fBcQOHuwtZfwpI=},{INAME=av160050},{NAME=av160050},{NNCUSTOM=AV26},{NTCUSTOM=Union},{NBCUSTOM=AV160050},{LINACUSTOM=AV160050},{STEPFILE=AV160050},{PNGFILE=AV26},{DWGFILE=AV26},{CODE=AV160050},{TYPE=AV26 10 10},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO1=10},{DTUBO2=10},{D1=16},{D1IN=.630},{D2=16},{D2IN=.630},{L1=38.6},{L1IN=1.520},{G=22.5},{GOZ=.794},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO1
Øe Tube1
[mm]
DTUBO2
Øe Tube 2
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV160010
AV160010
AV26 04 04
Brass Chemical Nickel Pla...
4
4
9
.354
9
.354
28.0
1.102
6.5
.229
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160030
AV160030
AV26 06 06
Brass Chemical Nickel Pla...
6
6
12
.472
12
.472
33.6
1.323
14.6
.515
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160040
AV160040
AV26 08 08
Brass Chemical Nickel Pla...
8
8
14
.551
14
.551
34.0
1.339
17.5
.617
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160050
AV160050
AV26 10 10
Brass Chemical Nickel Pla...
10
10
16
.630
16
.630
38.6
1.520
22.5
.794
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV160060
AV160060
AV26 12 12
Brass Chemical Nickel Pla...
12
12
19
.748
19
.748
41.0
1.614
25.5
.899
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV163010
AV163010
AV26 06 04
Brass Chemical Nickel Pla...
6
4
12
.472
12
.472
31.0
1.220
14.7
.519
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV164030
AV164030
AV26 08 06
Brass Chemical Nickel Pla...
8
6
14
.551
14
.551
34.0
1.339
21.0
.741
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV165040
AV165040
AV26 10 08
Brass Chemical Nickel Pla...
10
8
16
.630
16
.630
36.5
1.437
25.2
.889
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성