AV28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2820-20union20elbow.prj},{NB=AV180030},{SHA256=SQZdx30Swgc4IBC/e8Q1auq2XBeuCcFkL/Lh2Gzi/dM=},{INAME=av180030},{NAME=av180030},{NNCUSTOM=AV28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{NBCUSTOM=AV180030},{LINACUSTOM=AV180030},{STEPFILE=AV180030},{PNGFILE=AV28},{DWGFILE=AV28},{CODE=AV180030},{TYPE=AV28 06 06},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=6},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=20.5},{L1IN=.807},{G=16.5},{GOZ=.582},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity2
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV180010
AV180010
AV28 04 04
Brass Chemical Nickel Pla...
4
9
.354
17.5
.689
8.5
.300
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV180030
AV180030
AV28 06 06
Brass Chemical Nickel Pla...
6
12
.472
20.5
.807
16.5
.582
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV180040
AV180040
AV28 08 08
Brass Chemical Nickel Pla...
8
14
.551
22.5
.886
22.5
.794
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV180050
AV180050
AV28 10 10
Brass Chemical Nickel Pla...
10
16
.630
25.0
.984
28.5
1.005
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV180060
AV180060
AV28 12 12
Brass Chemical Nickel Pla...
12
19
.748
26.5
1.043
43.5
1.534
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성