AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF, AUF, AWT, BWT, AUT, BUT - 인장스프링-극경하중/경하중/경중하중/중하중/중중하중/중하중타입
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/awf.prj},{NB=AWA8-25},{TS=5},{MAT=W},{D=8},{TE=A},{L=25},{L1=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L5=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L11=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L2=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L22=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L3=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L333=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L33=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L6=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L66=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L4=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L44=25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d 선직경
[mm]
L66
ⁿ/ₐ
MD
최대 플렉시블 양 Fmax.
[mm]
ML
최대하중
[N]
IT
최초 장력
[N]
SC
스프링 상수
[N/mm]
AWA2-10
AWA2-10
2
0.20
0
6.7
0.69
0.13
0.083
AWA3-10
AWA3-10
3
0.25
10,15,20,25,30
10.4
1.27
0.15
0.110
AWA4-15
AWA4-15
4
0.35
15,20,25,30,35,40
14.6
2.26
0.25
0.140
AWA5-15
AWA5-15
5
0.45
15,20,25,30,35,40,45,50
8.2
3.24
0.49
0.330
AWA6-20
AWA6-20
6
0.55
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
16.2
6.08
0.64
0.340
AWA8-25
AWA8-25
8
0.70
25,30,35,40,45,50,55,60,6...
18.1
8.53
1.08
0.410
AWA10-30
AWA10-30
10
0.90
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
13.4
10.80
2.06
0.650
AWA12-35
AWA12-35
12
1.10
35,40,45,50,55,60,70,80,9...
17.8
19.60
2.94
0.940
AWY14-40
AWY14-40
14
1.50
40,45,50,55,60,65,70,75,8...
15.4
38.24
8.43
1.940
AWY16-45
AWY16-45
16
1.60
45,50,55,60,65,70,75,80,9...
15.8
43.15
9.12
2.160
AWY18-50
AWY18-50
18
1.80
50,55,60,65,70,75,80,90,1...
21.0
52.96
9.81
2.050
AWY20-60
AWY20-60
20
2.00
60,70,80,90,100,125,150,1...
29.1
78.45
12.75
2.260
AWS24-70
AWS24-70
24
3.20
80,90,100,125,150,175,200
14.7
225.55
56.88
11.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성